Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Platta grepp är perfekta för avsluta platta handtag och täcka stångändar. Det flexibla materialet har utmärkta isolerande egenskaper och kan sträckas till något större dimensioner utan att strimlas eller klyvas.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Inre höjd | Inre längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5704 kr - 13,5762 kr | 2987 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 3,7338 kr - 6,2755 kr | 8200 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,6768 kr - 16,3101 kr | 20810 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 7,5606 kr - 15,5023 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 5,8428 kr - 10,9666 kr | 250 I lager |
1.169 in
29.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,154 kr - 14,9431 kr | 200 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 12,185 kr - 22,8652 kr | 3960 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 17,1607 kr - 37,5909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 13,8321 kr - 30,663 kr | 4770 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 7,01 kr - 12,116 kr | 2250 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 13,0185 kr - 28,8922 kr | 1200 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 8,2401 kr - 17,4906 kr | 2660 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta