Meny Sök

Handtagsgrepp i gummi – Runda

I lager

Vårt breda utbud av handtag är lämpliga för en mängd olika tillämpningar. Finns i ett urval av handtagstyper, inklusive de med fingergrepp som är idealiska för tillämpningar som kräver ett starkt fingergrepp. Det omfattande sortimentet har även alternativ utan fingergrepp, barnvagnshandtag och vanliga handtag.

Det mesta av vårt sortiment är tillverkat av svart PVC (polyvinylklorid), men vi har också ett alternativ tillverkat av flexibel PVC som är vitt. PVC drar nytta av en hög slaghållfasthet, har lägre temperaturbeständighet och är också mindre motståndskraftig mot kemikalier. De lättgreppbara handtagen är gjorda av svart förstärkt polyamid-baserad (PA) teknisk polymer. Detta glasfibermaterial är ett extremt starkt och hållbart material.

Dessa flexibla och hållbara material passar standardhandtag och kan användas på pallyftar, hållpressar, verktyg och många andra typer av utrustning och tillämpningar.

Serienummer: SR1525

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Grepptyp Håldiameter Längd Köp
2,9143 kr - 6,8881 kr 8150 I lager
Utan fingergrepp
22,2202 kr - 22,5456 kr 20 I lager
Utan fingergrepp
12.0 mm
16.0 mm
36,0803 kr - 82,0166 kr 1125 I lager
Med fingergrepp
230.0 mm
11,7314 kr - 43,8979 kr 990 I lager
Med fingergrepp
105.0 mm
15,7017 kr - 34,4842 kr 180 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
24,2617 kr - 54,0564 kr 1960 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
8,9058 kr - 33,3437 kr 1548 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
34,9132 kr - 74,8712 kr 1525 I lager
Med fingergrepp
150.0 mm
21,073 kr - 48,4643 kr 1830 I lager
Med fingergrepp
110.0 mm
6,5684 kr - 15,9967 kr 1500 I lager
Med fingergrepp
108.0 mm
5,1778 kr - 19,2771 kr 3840 I lager
Utan fingergrepp
75.0 mm
44,0854 kr - 44,7511 kr 453 I lager
Utan fingergrepp
21.0 mm
35.0 mm
4,5269 kr - 11,0572 kr 328 I lager
Med fingergrepp
75.0 mm
5,5772 kr - 20,9085 kr 1020 I lager
Med fingergrepp
75.0 mm
57,8561 kr - 127,9956 kr 450 I lager
Med fingergrepp
400.0 mm
5,5624 kr - 20,8253 kr 793 I lager
Utan fingergrepp
75.0 mm
3,6392 kr - 8,7234 kr 441 I lager
Utan fingergrepp
4,4233 kr - 10,5134 kr 5593 I lager
Utan fingergrepp
3,1214 kr - 10,9037 kr 10250 I lager
Utan fingergrepp
3,7576 kr - 8,95 kr 5240 I lager
Utan fingergrepp
  • av 2
Handtagsgrepp PVC Svart

10006627

Prisintervall
6,8881 kr - 2,9143 kr

Lagernivåer
8150 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 12.5 mm 12.0 mm Svart PA

10222539

Prisintervall
22,5456 kr - 22,2202 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Längd
    16.0 mm
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Handtagsgrepp 230.0 mm 13.0 mm Svart PVC

10166123

Prisintervall
82,0166 kr - 36,0803 kr

Lagernivåer
1125 I lager
Egenskaper
  • Längd
    230.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 105.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10068991

Prisintervall
43,8979 kr - 11,7314 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Längd
    105.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10161869

Prisintervall
34,4842 kr - 15,7017 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Handtagsgrepp 110.0 mm 25.4 mm Svart PVC

10170540

Prisintervall
54,0564 kr - 24,2617 kr

Lagernivåer
1960 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10068984

Prisintervall
33,3437 kr - 8,9058 kr

Lagernivåer
1548 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 150.0 mm 25.4 mm Svart PVC

10155783

Prisintervall
74,8712 kr - 34,9132 kr

Lagernivåer
1525 I lager
Egenskaper
  • Längd
    150.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 110.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10170533

Prisintervall
48,4643 kr - 21,073 kr

Lagernivåer
1830 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 108.0 mm 13.0 mm Svart PVC

10090350

Prisintervall
15,9967 kr - 6,5684 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Längd
    108.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 75.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10068854

Prisintervall
19,2771 kr - 5,1778 kr

Lagernivåer
3840 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 35.0 mm 21.0 mm Svart PA GF

10222560

Prisintervall
44,7511 kr - 44,0854 kr

Lagernivåer
453 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Längd
    35.0 mm
  • Håldiameter
    21.0 mm
  • Total diameter
    34.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Handtagsgrepp 75.0 mm 15.9 mm Svart PVC

10104255

Prisintervall
11,0572 kr - 4,5269 kr

Lagernivåer
328 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 75.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10104262

Prisintervall
20,9085 kr - 5,5772 kr

Lagernivåer
1020 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 400.0 mm 19.1 mm Svart PVC

10163351

Prisintervall
127,9956 kr - 57,8561 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Längd
    400.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp 75.0 mm 22.2 mm Svart PVC

10068861

Prisintervall
20,8253 kr - 5,5624 kr

Lagernivåer
793 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10006856

Prisintervall
8,7234 kr - 3,6392 kr

Lagernivåer
441 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10007082

Prisintervall
10,5134 kr - 4,4233 kr

Lagernivåer
5593 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10006788

Prisintervall
10,9037 kr - 3,1214 kr

Lagernivåer
10250 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
Handtagsgrepp PVC Svart

10006986

Prisintervall
8,95 kr - 3,7576 kr

Lagernivåer
5240 I lager
Egenskaper
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090