Vårt breda utbud av handtag är lämpliga för en mängd olika tillämpningar. Finns i ett urval av handtagstyper, inklusive de med fingergrepp som är idealiska för tillämpningar som kräver ett starkt fingergrepp. Det omfattande sortimentet har även alternativ utan fingergrepp, barnvagnshandtag och vanliga handtag.
Det mesta av vårt sortiment är tillverkat av svart PVC (polyvinylklorid), men vi har också ett alternativ tillverkat av flexibel PVC som är vitt. PVC drar nytta av en hög slaghållfasthet, har lägre temperaturbeständighet och är också mindre motståndskraftig mot kemikalier. De lättgreppbara handtagen är gjorda av svart förstärkt polyamid-baserad (PA) teknisk polymer. Detta glasfibermaterial är ett extremt starkt och hållbart material.
Dessa flexibla och hållbara material passar standardhandtag och kan användas på pallyftar, hållpressar, verktyg och många andra typer av utrustning och tillämpningar.
Serienummer: SR1525
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Grepptyp | Håldiameter | Längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,6481 kr - 8,6893 kr | 147 I lager |
Utan fingergrepp
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
2,8294 kr - 6,6875 kr | 2181 I lager |
Utan fingergrepp
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
4,2945 kr - 10,2072 kr | 10193 I lager |
Utan fingergrepp
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
3,0305 kr - 10,5861 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Utan fingergrepp
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
3,5332 kr - 8,4693 kr | 1380 I lager |
Utan fingergrepp
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
13,3862 kr - 18,7407 kr | 800 I lager |
Med fingergrepp
|
1 in
25.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
40,9341 kr - 88,6764 kr | 715 I lager |
Barnvagnshandtag
|
0.626 in
15.9 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
28,2805 kr - 28,7113 kr | 136 I lager |
Utan fingergrepp
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
23,2535 kr - 23,6125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Utan fingergrepp
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,2569 kr - 49,6013 kr | 498 I lager |
Med fingergrepp
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
17,4141 kr - 37,7025 kr | 294 I lager |
Med fingergrepp
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
15,9427 kr - 35,5912 kr | 307 I lager |
Med fingergrepp
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
11,3897 kr - 42,6193 kr | 17 I lager |
Med fingergrepp
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
42,8013 kr - 43,4477 kr | 463 I lager |
Utan fingergrepp
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
7,7559 kr - 28,9947 kr | 475 I lager |
Med fingergrepp
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
5,027 kr - 18,7156 kr | 709 I lager |
Utan fingergrepp
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
20,0402 kr - 44,3381 kr | 158 I lager |
Med fingergrepp
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
5,4004 kr - 20,2187 kr | 804 I lager |
Utan fingergrepp
|
0.874 in
22.2 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
5,4148 kr - 20,2995 kr | 3007 I lager |
Med fingergrepp
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
56,1709 kr - 124,2676 kr | 463 I lager |
Med fingergrepp
|
0.752 in
19.1 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta