Meny Sök

Handtagsgrepp i gummi – Runda

I lager

Vårt breda utbud av handtag är lämpliga för en mängd olika tillämpningar. Finns i ett urval av handtagstyper, inklusive de med fingergrepp som är idealiska för tillämpningar som kräver ett starkt fingergrepp. Det omfattande sortimentet har även alternativ utan fingergrepp, barnvagnshandtag och vanliga handtag.

Det mesta av vårt sortiment är tillverkat av svart PVC (polyvinylklorid), men vi har också ett alternativ tillverkat av flexibel PVC som är vitt. PVC drar nytta av en hög slaghållfasthet, har lägre temperaturbeständighet och är också mindre motståndskraftig mot kemikalier. De lättgreppbara handtagen är gjorda av svart förstärkt polyamid-baserad (PA) teknisk polymer. Detta glasfibermaterial är ett extremt starkt och hållbart material.

Dessa flexibla och hållbara material passar standardhandtag och kan användas på pallyftar, hållpressar, verktyg och många andra typer av utrustning och tillämpningar.

Serienummer: SR1525

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Grepptyp Håldiameter Längd Köp
35,0294 kr - 79,6277 kr 1183 I lager
Med fingergrepp
13.0 mm
230.0 mm
21,573 kr - 21,889 kr 20 I lager
Utan fingergrepp
12.0 mm
16.0 mm
4,395 kr - 10,7352 kr 48 I lager
Med fingergrepp
15.9 mm
75.0 mm
15,2444 kr - 33,4798 kr 60 I lager
Med fingergrepp
19.1 mm
110.0 mm
23,5551 kr - 52,4819 kr 1455 I lager
Med fingergrepp
25.4 mm
110.0 mm
6,3771 kr - 15,5308 kr 419 I lager
Med fingergrepp
13.0 mm
108.0 mm
10,0109 kr - 37,4959 kr Fråga angående leveranstidhär
Med fingergrepp
25.4 mm
110.0 mm
33,8963 kr - 72,6905 kr 103 I lager
Med fingergrepp
25.4 mm
150.0 mm
8,6464 kr - 32,3726 kr 308 I lager
Med fingergrepp
22.2 mm
110.0 mm
20,4592 kr - 47,0527 kr 1838 I lager
Med fingergrepp
22.2 mm
110.0 mm
  • av 2
Handtagsgrepp 230.0 mm 13.0 mm Svart

10166123

Prisintervall
79,6277 kr - 35,0294 kr

Lagernivåer
1183 I lager
Egenskaper
  • Längd
    230.0 mm
  • Håldiameter
    13.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Nej
Handtagsgrepp 12.5 mm 12.0 mm Svart

10222539

Prisintervall
21,889 kr - 21,573 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Längd
    16.0 mm
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Handtagsgrepp 75.0 mm 15.9 mm Vit

10104255

Prisintervall
10,7352 kr - 4,395 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Längd
    75.0 mm
  • Håldiameter
    15.9 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Ja
Handtagsgrepp 110.0 mm 19.1 mm Svart

10161869

Prisintervall
33,4798 kr - 15,2444 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Håldiameter
    19.1 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Ja
Handtagsgrepp 110.0 mm 25.4 mm Svart

10170540

Prisintervall
52,4819 kr - 23,5551 kr

Lagernivåer
1455 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Håldiameter
    25.4 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Nej
Handtagsgrepp 108.0 mm 13.0 mm Svart

10090350

Prisintervall
15,5308 kr - 6,3771 kr

Lagernivåer
419 I lager
Egenskaper
  • Längd
    108.0 mm
  • Håldiameter
    13.0 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Nej
Handtagsgrepp 110.0 mm 25.4 mm Svart

10068830

Prisintervall
37,4959 kr - 10,0109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Håldiameter
    25.4 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Ja
Handtagsgrepp 150.0 mm 25.4 mm Svart

10155783

Prisintervall
72,6905 kr - 33,8963 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • Längd
    150.0 mm
  • Håldiameter
    25.4 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Nej
Handtagsgrepp 110.0 mm 22.2 mm Svart

10068984

Prisintervall
32,3726 kr - 8,6464 kr

Lagernivåer
308 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Håldiameter
    22.2 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Ja
Handtagsgrepp 110.0 mm 22.2 mm Svart

10170533

Prisintervall
47,0527 kr - 20,4592 kr

Lagernivåer
1838 I lager
Egenskaper
  • Längd
    110.0 mm
  • Håldiameter
    22.2 mm
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
  • Handtagsform
    Cylindrisk
  • Ändfläns
    Nej