Meny Sök

Härdat ihåligt skaft 16.0 2600.0 0.4 Stål

16Ø härdade ihåliga skaft utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Den ihåliga utformningen gör de perfekta för användning när mindre vikt är nödvändig, vilket ger högre effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20287641

Tillverkarens artikelnummer:

20287641

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 211,8596 kr
10 - 19 1 090,6509 kr
20 - 39 1 030,0465 kr
40 - 49 908,9517 kr
50 - 99 848,3473 kr
100 + 727,1385 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 211,86 kr

1 x 1 211,8596 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 16.0
l1 2600.0
Depth of hardness min 0.4
Material Stål
Commodity Code 7304318099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss