Meny Sök

Härdat ihåligt skaft 20.0 2150.0 0.4 Stål

20Ø härdade ihåliga skaft utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Den ihåliga utformningen gör de perfekta för användning när mindre vikt är nödvändig, vilket ger högre effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20288747

Tillverkarens artikelnummer:

20288747

8 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 318,7147 kr
10 - 19 1 186,7977 kr
20 - 39 1 120,9531 kr
40 - 49 989,036 kr
50 - 99 923,0775 kr
100 + 791,2744 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 318,71 kr

1 x 1 318,7147 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 20.0
l1 2150.0
Depth of hardness min 0.4
Material Stål
Commodity Code 7304318099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss