Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.
Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 083,588 kr - 1 805,942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
3200.0
|
||
561,2739 kr - 935,3807 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
1950.0
|
||
604,9045 kr - 1 008,1743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
2050.0
|
||
368,5247 kr - 614,1319 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
1100.0
|
||
1 960,3009 kr - 2 178,1121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
3950.0
|
||
514,5676 kr - 857,6886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
1750.0
|
||
787,1733 kr - 1 311,8796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
2850.0
|
||
2 642,7836 kr - 2 936,4642 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
5500.0
|
||
2 711,4762 kr - 3 012,7893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
5650.0
|
||
1 937,4034 kr - 2 152,7084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
3900.0
|
||
2 846,9247 kr - 3 163,275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
5950.0
|
||
707,8864 kr - 1 179,8487 kr | 8 I lager |
0.4
|
20.0
|
|
1950.0
|
||
2 869,7083 kr - 3 188,5648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
6000.0
|
||
168,9403 kr - 281,6053 kr | 72 I lager |
0.4
|
20.0
|
|
350.0
|
||
112,3231 kr - 187,2811 kr | 136 I lager |
0.4
|
20.0
|
|
200.0
|
||
2 246,9186 kr - 2 496,6268 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
4600.0
|
||
233,1901 kr - 388,5743 kr | 44 I lager |
0.4
|
20.0
|
|
550.0
|
||
356,1076 kr - 593,5127 kr | 26 I lager |
0.4
|
20.0
|
|
950.0
|
||
647,6238 kr - 1 079,373 kr | 9 I lager |
0.4
|
20.0
|
|
1750.0
|
||
2 597,5582 kr - 2 886,2264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
16.0
|
|
5400.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta