Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
818,3869 kr - 1 363,9402 kr 8 I lager
0.4
20.0
2250.0
2 869,7083 kr - 3 188,5648 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
4500.0
325,8054 kr - 542,9331 kr 27 I lager
0.4
20.0
850.0
278,8712 kr - 464,7854 kr 35 I lager
0.4
20.0
700.0
2 094,6102 kr - 2 327,3447 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
3200.0
586,4498 kr - 977,4164 kr 9 I lager
0.4
20.0
1550.0
2 801,8132 kr - 3 113,1511 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
16.0
5850.0
635,0928 kr - 1 058,526 kr 9 I lager
0.4
20.0
1700.0
892,8892 kr - 1 488,1108 kr 8 I lager
0.4
20.0
2500.0
602,7401 kr - 1 004,5289 kr 9 I lager
0.4
20.0
1600.0
759,1495 kr - 1 265,2872 kr 8 I lager
0.4
20.0
2050.0
802,4383 kr - 1 337,3973 kr 8 I lager
0.4
20.0
2200.0
723,8349 kr - 1 206,3916 kr 8 I lager
0.4
20.0
2000.0
543,2749 kr - 905,5341 kr 17 I lager
0.4
20.0
1400.0
1 035,0589 kr - 1 725,1741 kr 8 I lager
0.4
20.0
2950.0
2 156,1259 kr - 2 395,6955 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
3300.0
2 657,8208 kr - 2 953,0963 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
4150.0
2 277,3347 kr - 2 530,3466 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
3500.0
2 246,9186 kr - 2 496,6268 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
3450.0
2 537,1817 kr - 2 819,1287 kr Fråga angående leveranstidhär
0.4
20.0
3950.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 20.0 2250.0 0.4 Stål

20288761

Prisintervall
1 363,9402 kr - 818,3869 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 4500.0 0.4 Stål

20289218

Prisintervall
3 188,5648 kr - 2 869,7083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 850.0 0.4 Stål

20288488

Prisintervall
542,9331 kr - 325,8054 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 700.0 0.4 Stål

20288457

Prisintervall
464,7854 kr - 278,8712 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 3200.0 0.4 Stål

20288952

Prisintervall
2 327,3447 kr - 2 094,6102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1550.0 0.4 Stål

20288624

Prisintervall
977,4164 kr - 586,4498 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 16.0 5850.0 0.4 Stål

20288297

Prisintervall
3 113,1511 kr - 2 801,8132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1700.0 0.4 Stål

20288655

Prisintervall
1 058,526 kr - 635,0928 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2500.0 0.4 Stål

20288815

Prisintervall
1 488,1108 kr - 892,8892 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1600.0 0.4 Stål

20288631

Prisintervall
1 004,5289 kr - 602,7401 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2050.0 0.4 Stål

20288723

Prisintervall
1 265,2872 kr - 759,1495 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2200.0 0.4 Stål

20288754

Prisintervall
1 337,3973 kr - 802,4383 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2000.0 0.4 Stål

20288716

Prisintervall
1 206,3916 kr - 723,8349 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 1400.0 0.4 Stål

20288594

Prisintervall
905,5341 kr - 543,2749 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 2950.0 0.4 Stål

20288907

Prisintervall
1 725,1741 kr - 1 035,0589 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 3300.0 0.4 Stål

20288976

Prisintervall
2 395,6955 kr - 2 156,1259 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 4150.0 0.4 Stål

20289140

Prisintervall
2 953,0963 kr - 2 657,8208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 3500.0 0.4 Stål

20289010

Prisintervall
2 530,3466 kr - 2 277,3347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 3450.0 0.4 Stål

20289003

Prisintervall
2 496,6268 kr - 2 246,9186 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 20.0 3950.0 0.4 Stål

20289102

Prisintervall
2 819,1287 kr - 2 537,1817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099