Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.
Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 129,383 kr - 1 882,381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
3350.0
|
||
1 144,7619 kr - 1 908,0125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
3400.0
|
||
2 292,3719 kr - 2 547,0925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
4700.0
|
||
1 937,4034 kr - 2 152,7084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
3900.0
|
||
2 005,982 kr - 2 228,9195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
4050.0
|
||
1 960,3009 kr - 2 178,1121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
3950.0
|
||
2 620,114 kr - 2 911,2884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
5450.0
|
||
2 178,7956 kr - 2 420,8714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
4450.0
|
||
2 734,032 kr - 3 037,8513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
5700.0
|
||
2 496,9686 kr - 2 774,3589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
5150.0
|
||
2 201,5792 kr - 2 446,1612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
4500.0
|
||
2 575,0024 kr - 2 861,0505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
5350.0
|
||
2 824,4828 kr - 3 138,3269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
5900.0
|
||
2 406,062 kr - 2 673,4276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
4950.0
|
||
2 109,7613 kr - 2 344,2046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
12.0
|
|
4300.0
|
||
2 216,7303 kr - 2 463,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
20.0
|
|
3400.0
|
||
3 305,7864 kr - 3 673,058 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
20.0
|
|
5250.0
|
||
3 695,4999 kr - 4 106,0603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
20.0
|
|
5900.0
|
||
2 929,9709 kr - 3 255,5486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
20.0
|
|
4600.0
|
||
3 244,8403 kr - 3 605,3907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.4
|
20.0
|
|
5150.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta