Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Insexskruvlocken sitter stadigt på de övre insexskruvarna. De skyddar mot skador och kontaminering. Används bland annat inom elektronik och möbeltillverkning.Används för att dölja och skydda insexskruvhuvud från damm, smuts och skador.Det kan bidra till att minska buller och vibrationer genom att ge en säkrare passning.Används inom elektronik- eller möbelindustrin. Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart Serienummer: , SR1805
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Skruvstorlek | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5719 kr - 0,8399 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,8315 kr - 1,1641 kr | 42900 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,834 kr - 1,1676 kr | 21200 I lager |
0.331 in
8.4 mm
|
M10
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8306 kr - 1,1629 kr | 138500 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,4458 kr - 1,0922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta