Meny Sök

Hattar för krysskruvar

I lager

Dessa kåpor skyddar exponerade skruvar med korshuvud från att damm och smuts tränger in. De är enkla att installera genom att man helt enkelt knackar på dem. Kan användas för elskåp och ställverk.Utformade för att skydda exponerade krysskruvar från damm och smuts.Enkel montering genom att trycka dem över skruvhuvudetAnvänds på elskåp, ställverk och tillämpningar inom industrin. Material: PE-HD, LDPE - PIR Färg: Beige, Elfenben, Vit, Teak, Ljusbrun, Mörkbrun, Svart Serienummer: SR1806

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Head Drive Size D Färg Skruvstorlek Köp
26040 I lager
12.5 mm
Ljusbrun
M2
0,213 kr - 0,3088 kr 45403 I lager
12.5 mm
Vit
M2
Fråga angående leveranstidhär
12.5 mm
Teak
M2
0,21 kr - 0,2204 kr 15911 I lager
12.5 mm
Svart
M2
0,5044 kr - 1,0655 kr 13700 I lager
14.0 mm
Vit
M3
15300 I lager
12.5 mm
Mörkbrun
M2
49800 I lager
18.0 mm
Vit
M4
Fråga angående leveranstidhär
12.5 mm
Beige
M2
Fråga angående leveranstidhär
12.5 mm
Beige
M2
Fråga angående leveranstidhär
12.5 mm
Elfenben
M2
Hatt för krysskruv M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Ljusbrun

10094099


Lagernivåer
26040 I lager
Egenskaper
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Skruvstorlek
    M2
  • Färg
    Ljusbrun
Hatt för krysskruv M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Vit

10094112

Prisintervall
0,3088 kr - 0,213 kr

Lagernivåer
45403 I lager
Egenskaper
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Skruvstorlek
    M2
  • Färg
    Vit
Hatt för krysskruv M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Teak

10094105


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Skruvstorlek
    M2
  • Färg
    Teak
Hatt för krysskruv M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Svart

10094075

Prisintervall
0,2204 kr - 0,21 kr

Lagernivåer
15911 I lager
Egenskaper
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Skruvstorlek
    M2
  • Färg
    Svart
Hatt för krysskruv M3 14.0 mm LDPE - PIR Vit

10084977

Prisintervall
1,0655 kr - 0,5044 kr

Lagernivåer
13700 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Skruvstorlek
    M3
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Hatt för krysskruv M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Mörkbrun

10094082


Lagernivåer
15300 I lager
Egenskaper
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Skruvstorlek
    M2
  • Färg
    Mörkbrun
Hatt för krysskruv M4 18.0 mm LDPE - PIR Vit

10091586


Lagernivåer
49800 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Skruvstorlek
    M4
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Hatt för krysskruv M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Beige

10129999


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Skruvstorlek
    M2
  • Färg
    Beige
Hatt för krysskruv M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Beige

10129975


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Skruvstorlek
    M2
  • Färg
    Beige
Hatt för krysskruv M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Elfenben

10129982


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Skruvstorlek
    M2
  • Färg
    Elfenben