Meny Sök

Hattar för nitskruvar

I lager

Nitlocken sitter stadigt över blindnitens ovansida. Skyddar mot damm och smuts och ger samtidigt en ren yta för skruvar. De kräver inga extra verktyg för installation. Används i fordons- och industriapplikationer.Utformade för att ge skydd och en prydlig täckning av skruvar.Skyddar mot damm och smuts, skador och korrosion.Används för tillämpningar inom fordons-, bygg-, möbel- och vitvaruindustrin. Material: HDPE, LDPE Färg: Brun, Svart, Vit, Beige, Grå Serienummer: SR1814, SR1804

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B C Färg A D Typ Köp
0,5055 kr - 0,7052 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
0,5205 kr - 0,9676 kr 9997 I lager
Brun
0,3745 kr - 0,5127 kr 62055 I lager
Svart
0,5909 kr - 0,8129 kr 198 I lager
Vit
0,3745 kr - 0,5127 kr 83498 I lager
Vit
0,5602 kr - 0,7727 kr 19500 I lager
Vit
0,5386 kr - 0,5386 kr 31025 I lager
Svart
0,5837 kr - 0,8129 kr 59000 I lager
Grå
0,3938 kr - 0,54 kr 71281 I lager
Svart
0,3751 kr - 0,5127 kr Fråga angående leveranstidhär
Beige
0,5386 kr - 0,5386 kr 1700 I lager
Vit
0,5386 kr - 0,5386 kr 47295 I lager
Vit
0,3938 kr - 0,54 kr 26675 I lager
Vit
0,3938 kr - 0,54 kr Fråga angående leveranstidhär
Beige
0,5849 kr - 0,8043 kr 500 I lager
Beige
0,5849 kr - 0,8043 kr 982 I lager
Svart
0,5773 kr - 0,5773 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
0,586 kr - 0,586 kr 29480 I lager
Svart
0,5211 kr - 0,7195 kr 11000 I lager
Grå
0,5236 kr - 0,7195 kr 480 I lager
Vit
  • av 2
Skyddslock för nitar 12.7 mm 14.1 mm 2.3 mm HDPE Svart

10064368

Prisintervall
0,7052 kr - 0,5055 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 10.0 mm 11.5 mm 4.5 mm HDPE Brun

10358726

Prisintervall
0,9676 kr - 0,5205 kr

Lagernivåer
9997 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Brun
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 1.9 mm 8.0 mm HDPE Svart

10064146

Prisintervall
0,5127 kr - 0,3745 kr

Lagernivåer
62055 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.7 mm 16.1 mm HDPE Vit

10064450

Prisintervall
0,8129 kr - 0,5909 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 1.9 mm 8.0 mm HDPE Vit

10064160

Prisintervall
0,5127 kr - 0,3745 kr

Lagernivåer
83498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.3 mm 14.1 mm HDPE Vit

10064375

Prisintervall
0,7727 kr - 0,5602 kr

Lagernivåer
19500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 12.0 mm (DIA)

10063606

Prisintervall
0,5386 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
31025 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.7 mm 16.1 mm HDPE Grå

10064467

Prisintervall
0,8129 kr - 0,5837 kr

Lagernivåer
59000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.3 mm 9.7 mm HDPE Svart

10064320

Prisintervall
0,54 kr - 0,3938 kr

Lagernivåer
71281 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar HDPE Beige

10064153

Prisintervall
0,5127 kr - 0,3751 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 6.0 mm 12.0 mm LDPE Vit

10063613

Prisintervall
0,5386 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 12.0 mm (DIA)

10063590

Prisintervall
0,5386 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
47295 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.3 mm 9.7 mm HDPE Vit

10064344

Prisintervall
0,54 kr - 0,3938 kr

Lagernivåer
26675 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.3 mm 9.7 mm HDPE Beige

10064337

Prisintervall
0,54 kr - 0,3938 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 3.2 mm 14.2 mm HDPE Beige

10064481

Prisintervall
0,8043 kr - 0,5849 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 3.2 mm 14.2 mm HDPE Svart

10064474

Prisintervall
0,8043 kr - 0,5849 kr

Lagernivåer
982 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 6.0 mm 15.0 mm LDPE Vit

10063651

Prisintervall
0,5773 kr - 0,5773 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 6.0 mm 15.0 mm LDPE Svart

10063668

Prisintervall
0,586 kr - 0,586 kr

Lagernivåer
29480 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar (DIA)

10064207

Prisintervall
0,7195 kr - 0,5211 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 1.8 mm 11.6 mm HDPE Vit

10064191

Prisintervall
0,7195 kr - 0,5236 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790