Meny Sök

Hattar för nitskruvar

I lager

Nitlocken sitter stadigt över blindnitens ovansida. Skyddar mot damm och smuts och ger samtidigt en ren yta för skruvar. De kräver inga extra verktyg för installation. Används i fordons- och industriapplikationer.Utformade för att ge skydd och en prydlig täckning av skruvar.Skyddar mot damm och smuts, skador och korrosion.Används för tillämpningar inom fordons-, bygg-, möbel- och vitvaruindustrin. Material: LDPE - PIR, HDPE Färg: Brun, Svart, Vit, Grå, Beige Serienummer: , SR1814, SR1804

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Visa färre filter Visa fler filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B C Färg A D Typ Köp
0,6012 kr - 0,8373 kr 58500 I lager
Grå
0,6035 kr - 0,6035 kr 55280 I lager
Svart
0,6025 kr - 0,8284 kr 9000 I lager
Beige
0,5367 kr - 0,7411 kr 11000 I lager
Grå
0,6098 kr - 0,8373 kr 800 I lager
Beige
0,5334 kr - 0,7411 kr 52996 I lager
Svart
0,5547 kr - 0,5547 kr 43295 I lager
Vit
0,5547 kr - 0,5547 kr 36000 I lager
Svart
0,5207 kr - 0,7263 kr 37996 I lager
Svart
0,5547 kr - 0,5547 kr 31025 I lager
Svart
0,3864 kr - 0,5281 kr Fråga angående leveranstidhär
Beige
0,4056 kr - 0,5562 kr 37000 I lager
Vit
0,577 kr - 0,7959 kr 19500 I lager
Vit
0,8417 kr - 0,8417 kr 47052 I lager
Svart
0,5547 kr - 0,5547 kr 29700 I lager
Vit
0,4056 kr - 0,5562 kr 70281 I lager
Svart
0,6086 kr - 0,8373 kr 198 I lager
Vit
0,58 kr - 0,7959 kr 11500 I lager
Grå
0,607 kr - 0,8328 kr 30445 I lager
Svart
0,5547 kr - 0,5547 kr 34298 I lager
Vit
  • av 2
Skyddslock för nitar 2.7 mm 16.1 mm HDPE Grå

10064467

Prisintervall
0,8373 kr - 0,6012 kr

Lagernivåer
58500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Svart

10063668

Prisintervall
0,6035 kr - 0,6035 kr

Lagernivåer
55280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 3.2 mm 14.2 mm HDPE Vit

10064481

Prisintervall
0,8284 kr - 0,6025 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar (DIA)

10064207

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5367 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.7 mm 16.1 mm HDPE Vit

10064443

Prisintervall
0,8373 kr - 0,6098 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 1.8 mm 11.6 mm HDPE Svart

10064184

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5334 kr

Lagernivåer
52996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 12.0 mm (DIA)

10063590

Prisintervall
0,5547 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
43295 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Svart

10063644

Prisintervall
0,5547 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
36000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Skyddslock för nitar 12.7 mm 14.1 mm 2.3 mm HDPE Svart

10064368

Prisintervall
0,7263 kr - 0,5207 kr

Lagernivåer
37996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 12.0 mm (DIA)

10063606

Prisintervall
0,5547 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
31025 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar HDPE Vit

10064153

Prisintervall
0,5281 kr - 0,3864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Beige
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.3 mm 9.7 mm HDPE Vit

10064344

Prisintervall
0,5562 kr - 0,4056 kr

Lagernivåer
37000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.3 mm 14.1 mm HDPE Vit

10064375

Prisintervall
0,7959 kr - 0,577 kr

Lagernivåer
19500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.8 mm 12.0 mm HDPE Svart

10182697

Prisintervall
0,8417 kr - 0,8417 kr

Lagernivåer
47052 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Skyddslock för nitar 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Vit

10063613

Prisintervall
0,5547 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
29700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.3 mm 9.7 mm HDPE Svart

10064320

Prisintervall
0,5562 kr - 0,4056 kr

Lagernivåer
70281 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.7 mm 16.1 mm HDPE Vit

10064450

Prisintervall
0,8373 kr - 0,6086 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 2.3 mm 14.1 mm HDPE Grå

10064382

Prisintervall
0,7959 kr - 0,58 kr

Lagernivåer
11500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 3.7 mm 14.9 mm HDPE Svart

10064504

Prisintervall
0,8328 kr - 0,607 kr

Lagernivåer
30445 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för nitar 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Vit

10063637

Prisintervall
0,5547 kr - 0,5547 kr

Lagernivåer
34298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790