Meny Sök

Hattar för skruv med insexhuvud

I lager

Skyddslock för insexskruvar skyddar insexskruvar och förhindrar skador orsakade av korrosion och inträngande föroreningar. De ger också ett estetiskt tilltalande intryck. Tål temperaturer från -40 C upp till +150 C. Används för fordons- och elektriska ändamål.Används för insidan av UPS-boxar när högspänningskablar passerar nära skruvhuvuden av metall.Täck och skydda insexhuvud från damm och smuts, samtidigt som de ger en snabb och ren finish.Används i apparater, elektriska tillämpningar och fordon. Material: Silikon, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1628, SR1813

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet För att passa insex skruv D Färg d h H Typ Köp
170150 I lager
M5
9.0 mm
Grå
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
10340424 Fråga angående leveranstidhär
8 in;M4
8.9 mm
Svart
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
2
59117 I lager
M12
18.0 mm
Vit
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
6500 I lager
M10
16.0 mm
Vit
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
105300 I lager
M6
10.0 mm
Vit
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
32000 I lager
M5
9.0 mm
Vit
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
34180 I lager
M10
16.0 mm
Grå
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
10340400 17000 I lager
5/16 in;M6
Svart
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
2
2750 I lager
M16
24.0 mm
Svart
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
477271 I lager
M8
13.0 mm
Grå
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
13750 I lager
M16
24.0 mm
Grå
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
2440 I lager
M16
24.0 mm
Vit
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
127967 I lager
M6
10.0 mm
Svart
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
333 I lager
M20
30.0 mm
Grå
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
21439 I lager
1/4 in;M5
Svart
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
2
23024 I lager
M20
30.0 mm
Vit
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
31887 I lager
M8
13.0 mm
Vit
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
80300 I lager
M12
18.0 mm
Grå
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
63363 I lager
M12
18.0 mm
Svart
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
112145 I lager
M5
9.0 mm
Svart
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
  • av 2
Täckhatt för skruv M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Grå

10058152


Lagernivåer
170150 I lager
Egenskaper
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • För att passa insex skruv
    M5
Täckhatt för skruv 8. M4 6.5 mm Silikon Svart

10340424


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    6.5 mm
  • D
    8.9 mm
  • d
    6.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • För att passa insex skruv
    8 in;M4
Täckhatt för insexskruv M12 LDPE - PIR Vit

10058282


Lagernivåer
59117 I lager
Egenskaper
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • För att passa insex skruv
    M12
Täckhatt för skruv M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Vit

10058251


Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M10
Täckhatt för skruv M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Vit

10058190


Lagernivåer
105300 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • För att passa insex skruv
    M6
Täckhatt för skruv M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Vit

10058169


Lagernivåer
32000 I lager
Egenskaper
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • För att passa insex skruv
    M5
Täckhatt för skruv M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Grå

10058244


Lagernivåer
34180 I lager
Egenskaper
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M10
Täckhatt för skruv 5/16. M6 8.5 mm Silikon Svart

10340400


Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • För att passa insex skruv
    5/16 in;M6
  • Färg
    Svart
Täckhatt för skruv M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Svart

10058329


Lagernivåer
2750 I lager
Egenskaper
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M16
Täckhatt för skruv M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Grå

10058213


Lagernivåer
477271 I lager
Egenskaper
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M8
Täckhatt för skruv M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Grå

10058305


Lagernivåer
13750 I lager
Egenskaper
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M16
Täckhatt för skruv M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Vit

10058312


Lagernivåer
2440 I lager
Egenskaper
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M16
Täckhatt för skruv M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Svart

10058206


Lagernivåer
127967 I lager
Egenskaper
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • För att passa insex skruv
    M6
Täckhatt för skruv M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Grå

10058336


Lagernivåer
333 I lager
Egenskaper
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M20
Täckhatt för skruv 1/4. M5 7.5 mm Silikon Svart

10170397


Lagernivåer
21439 I lager
Egenskaper
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • För att passa insex skruv
    1/4 in;M5
  • Färg
    Svart
Täckhatt för skruv M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Vit

10058343


Lagernivåer
23024 I lager
Egenskaper
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M20
Täckhatt för skruv M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Vit

10058220


Lagernivåer
31887 I lager
Egenskaper
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • För att passa insex skruv
    M8
Täckhatt för insexskruv M12 LDPE - PIR Grå

10058275


Lagernivåer
80300 I lager
Egenskaper
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • För att passa insex skruv
    M12
Täckhatt för skruv M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Svart

10058299


Lagernivåer
63363 I lager
Egenskaper
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • För att passa insex skruv
    M12
Täckhatt för skruv M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Svart

10058176


Lagernivåer
112145 I lager
Egenskaper
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • För att passa insex skruv
    M5