Hävarmar med invändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Genom att släppa handtaget frigörs spaken för att lossas eller dras åt medan insatsen eller stiftet förblir stationärt.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141,8722 kr - 141,8722 kr | 385 I lager |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Inre gänga
|
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
|
||
| 268,1949 kr - 623,9199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Inre gänga
|
Pressgjuten zink
|
||
| 68,6401 kr - 78,4069 kr | 227 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Inre gänga
|
Glasfylld polyamid
|
||
| 257,2636 kr - 257,2636 kr | 337 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Inre gänga
|
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
|
||
| 341,6288 kr - 378,0812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Inre gänga
|
Pressgjuten zink
|
||
| 177,969 kr - 177,969 kr | 333 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Inre gänga
|
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
|
||
| 221,8591 kr - 226,3327 kr | 4 I lager |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Inre gänga
|
Pressgjuten zink
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Inre gänga
|
Glasfylld polyamid
|
|||
| 208,2038 kr - 208,2038 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Inre gänga
|
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
|
||
| 220,3472 kr - 512,2932 kr | 59 I lager |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Inre gänga
|
Pressgjuten zink
|
||
| 228,8595 kr - 228,8595 kr | 189 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Inre gänga
|
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
|
||
| 68,714 kr - 78,4069 kr | 6 I lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Inre gänga
|
Glasfylld polyamid
|
||
| 158,4412 kr - 158,4412 kr | 72 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Inre gänga
|
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
|
||
| 269,0351 kr - 623,9199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Inre gänga
|
Pressgjuten zink
|
||
| 81,3353 kr - 94,0883 kr | 80 I lager |
M8
|
0.728 in
18.5 mm
|
Inre gänga
|
Glasfylld polyamid
|
||
| 205,0416 kr - 205,0416 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Inre gänga
|
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
|
||
| 159,4768 kr - 159,4768 kr | 696 I lager |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Inre gänga
|
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
|
||
| 341,4214 kr - 378,0812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Inre gänga
|
Pressgjuten zink
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta