Meny Sök

Helgängade pinnbultar och stavar

I lager

Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.

Serienummer: SR1985

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Köp
1,0979 kr - 1,3554 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16-18
25.4 mm
0,625 kr - 0,7716 kr Fråga angående leveranstidhär
#10-32
25.4 mm
1,0664 kr - 1,3165 kr Fråga angående leveranstidhär
#10-32
63.5 mm
1,9373 kr - 2,3917 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8-16
25.4 mm
1,251 kr - 1,5445 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4-20
63.5 mm
2,5291 kr - 3,1223 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8-16
50.8 mm
0,957 kr - 1,2597 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4-20
25.4 mm
199,5488 kr - 199,5488 kr 142 I lager
M12
1000.0 mm
276,2447 kr - 276,2447 kr 19 I lager
M14
1000.0 mm
428,1068 kr - 428,1068 kr Fråga angående leveranstidhär
M18
1000.0 mm
77,7928 kr - 77,7928 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
1000.0 mm
80,4839 kr - 80,4839 kr 114 I lager
M5
1000.0 mm
501,9734 kr - 501,9734 kr 4 I lager
M20
1000.0 mm
123,7942 kr - 123,7942 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
1000.0 mm
1 834,0814 kr - 1 834,0814 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
1000.0 mm
149,035 kr - 149,035 kr 54 I lager
M10
1000.0 mm
14,7092 kr - 46,1565 kr 3146 I lager
M10
200.0 mm
87,0668 kr - 87,0668 kr 620 I lager
M6
1000.0 mm
344,6539 kr - 344,6539 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
1000.0 mm
113,0394 kr - 113,0394 kr 536 I lager
M8
1000.0 mm
  • av 3
Gängad stång 1.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373361

Prisintervall
1,3554 kr - 1,0979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    5/16-18
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.000 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373262

Prisintervall
0,7716 kr - 0,625 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    #10-32
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 2.500 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373293

Prisintervall
1,3165 kr - 1,0664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    #10-32
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373415

Prisintervall
2,3917 kr - 1,9373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    3/8-16
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 2.500 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373347

Prisintervall
1,5445 kr - 1,251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/4-20
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 2.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373439

Prisintervall
3,1223 kr - 2,5291 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    3/8-16
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373316

Prisintervall
1,2597 kr - 0,957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/4-20
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M12 Nylon 6/6

10178751

Prisintervall
199,5488 kr - 199,5488 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M14 Nylon 6/6

10178768

Prisintervall
276,2447 kr - 276,2447 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M14
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M18 Nylon 6/6

10178782

Prisintervall
428,1068 kr - 428,1068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M18
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

10178706

Prisintervall
77,7928 kr - 77,7928 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M5 Nylon 6/6

10178713

Prisintervall
80,4839 kr - 80,4839 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M20 Nylon 6/6

10178799

Prisintervall
501,9734 kr - 501,9734 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M3 PA

10178690

Prisintervall
123,7942 kr - 123,7942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M24 x 3.0 Nylon 6/6

10178805

Prisintervall
1 834,0814 kr - 1 834,0814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M10 Nylon 6/6

10178744

Prisintervall
149,035 kr - 149,035 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 200.0 mm (L) M10 PA

10065020

Prisintervall
46,1565 kr - 14,7092 kr

Lagernivåer
3146 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Totallängd
    200.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M6 Nylon 6/6

10178720

Prisintervall
87,0668 kr - 87,0668 kr

Lagernivåer
620 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M16 Nylon 6/6

10178775

Prisintervall
344,6539 kr - 344,6539 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10178737

Prisintervall
113,0394 kr - 113,0394 kr

Lagernivåer
536 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790