Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0563 kr - 2,0563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,0563 kr - 2,0563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,8936 kr - 2,0563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,9961 kr - 3,3289 kr | 4000 I lager |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,0563 kr - 2,0563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,0563 kr - 2,0563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,0563 kr - 2,0563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,0563 kr - 2,0563 kr | 3000 I lager |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,4257 kr - 1,4257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | 5838 I lager |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 1,2946 kr - 1,4803 kr | 1000 I lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 2000 I lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2116 kr - 2,3965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 1,7604 kr - 3,2102 kr | 50994 I lager |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,9675 kr - 3,5948 kr | 10800 I lager |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,2946 kr - 1,4803 kr | 3000 I lager |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 15465 I lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 2701 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 11920 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta