Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,282 kr - 2,4409 kr | 6000 I lager |
|
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | 5838 I lager |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,3966 kr - 3,4629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | 3000 I lager |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | 21000 I lager |
|
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | 18000 I lager |
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
| 1,2328 kr - 1,2328 kr | 600 I lager |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 1,1898 kr - 1,3219 kr | 900 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 6968 I lager |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 4000 I lager |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 5000 I lager |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 8650 I lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 16168 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 750 I lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1894 kr - 2,4261 kr | 10498 I lager |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 16000 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 15900 I lager |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 2998 I lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta