Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | 3000 I lager |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 2,282 kr - 2,4409 kr | 6000 I lager |
|
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | 18000 I lager |
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 1000 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 46 I lager |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,29 kr - 2,367 kr | 5235 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 3000 I lager |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 998 I lager |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 6564 I lager |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 5000 I lager |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,6273 kr - 2,9587 kr | 16386 I lager |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,6254 kr - 2,6254 kr | 985 I lager |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 18995 I lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,9506 kr - 2,9506 kr | 500 I lager |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9654 kr - 1,9654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,7423 kr - 2,7423 kr | 3000 I lager |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,4771 kr - 3,4771 kr | 1908 I lager |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta