Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8820 I lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 4800 I lager |
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 11000 I lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 9000 I lager |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 13000 I lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 1000 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 11225 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 10800 I lager |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 3077 I lager |
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 20000 I lager |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 17266 I lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 50994 I lager |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 9800 I lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta