Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 1436 I lager |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 59 I lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 1000 I lager |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 5379 I lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 81 I lager |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
|||
| 16197 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 14150 I lager |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 8035 I lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 36 I lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 1000 I lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 2 I lager |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 4059 I lager |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 2754 I lager |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta