Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9971 kr - 3,6244 kr | 9599 I lager |
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 2996 I lager |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,3106 kr - 3,4644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,4675 kr - 2,6776 kr | 7798 I lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,0415 kr - 3,7428 kr | 11800 I lager |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 3,3966 kr - 3,4629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,3106 kr - 3,3987 kr | 7000 I lager |
|
M4
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 2,3658 kr - 2,6922 kr | 3970 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 20 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4941 kr - 2,7516 kr | 48249 I lager |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,7456 kr - 3,1658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,6273 kr - 2,9587 kr | 16386 I lager |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,9231 kr - 3,5061 kr | 34200 I lager |
|
M4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 1,29 kr - 2,367 kr | 5235 I lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,6548 kr - 3,9648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta