Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5533 kr - 2,8404 kr | 55495 I lager |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,6568 kr - 3,0327 kr | 20500 I lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9675 kr - 3,5948 kr | 10800 I lager |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,48 kr - 2,8227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,6548 kr - 3,9648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,6864 kr - 3,0918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 20 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3658 kr - 2,6922 kr | 1000 I lager |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 7000 I lager |
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 2,5453 kr - 2,888 kr | 36838 I lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,3821 kr - 2,7085 kr | 3061 I lager |
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,5453 kr - 2,888 kr | 14560 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2946 kr - 1,4803 kr | 9000 I lager |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,8455 kr - 2,0506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,9231 kr - 3,5061 kr | 34200 I lager |
|
M4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 4000 I lager |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,621 kr - 1,8011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta