Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 2998 I lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 8650 I lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,1894 kr - 2,4261 kr | 10498 I lager |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 750 I lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 2998 I lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,8361 kr - 2,0995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 45600 I lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 3000 I lager |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1552 kr - 2,1552 kr | 1000 I lager |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 13000 I lager |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,3374 kr - 2,5445 kr | 9640 I lager |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,2338 kr - 2,5445 kr | 6000 I lager |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 2080 I lager |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 15900 I lager |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 135 I lager |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 9455 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 4798 I lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 9129 I lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta