Meny Sök

Hjulfästen

I lager

En mix av fästen för länkhjul, däribland plattor, hylsor av metall eller plast, griphals och gängade skaft. Passar hjul med blindhålsmontage. Välj efter önskad fästmetod och storlek på hjulets monteringshål. Ett urval material för att passa din tillämpning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Används med Monteringstyp Köp
70,0434 kr - 77,5346 kr 10 I lager
Stål
Hjul med blindhålsmontage
Fästplatta för hjul
3,0015 kr - 3,3236 kr 20066 I lager
Stål
32 mm. 40 mm – med hölje
Fästplatta för hjul
34,6566 kr - 34,6566 kr 4376 I lager
Stål
40.0 mm - Unhooded
Fästplatta för hjul
1,4627 kr - 1,4627 kr 1807 I lager
HDPE
32 mm. 40 mm. 50 mm – med hölje
Griphalsuttag
  • av 2
Hjulplatta 65.0 mm 65.0 mm Stål

10193495

Prisintervall
77,5346 kr - 70,0434 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Monteringstyp
    Fästplatta för hjul
  • Används med
    Hjul med blindhålsmontage
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926300090
  • Allt material
    Stål
Hjulplatta 35.0 mm 35.0 mm Stål

10203750

Prisintervall
3,3236 kr - 3,0015 kr

Lagernivåer
20066 I lager
Egenskaper
  • Monteringstyp
    Fästplatta för hjul
  • Används med
    32 mm. 40 mm – med hölje
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material
    Stål
Fästplatta för hjul 35.0 mm (L) 35.0 mm (W) Stål

10203934

Prisintervall
34,6566 kr - 34,6566 kr

Lagernivåer
4376 I lager
Egenskaper
  • Monteringstyp
    Fästplatta för hjul
  • Används med
    40.0 mm - Unhooded
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    9403991090
  • Allt material
    Stål
Hjulsockel 32 mm. 40 mm. 50 mm – med hölje HDPE Svart

10299586

Prisintervall
1,4627 kr - 1,4627 kr

Lagernivåer
1807 I lager
Egenskaper
  • Monteringstyp
    Griphalsuttag
  • Används med
    32 mm. 40 mm. 50 mm – med hölje
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7318190090
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten