Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Horisontella insatser passar i ändarna på rektangulära rör och är idealiska för att fästa utjämningsfötter eller hjul. Fyra typer finns tillgängliga, alla med olika konfigurationer för sammanfogning. Typ 1 har en nivå och två riktningar, typ 2 innehåller en nivå, två riktningar och en övergänga, typ 3 har en nivå, två riktningar och en undergänga och typ 4 har en nivå, två riktningar och två gängor.Vi har rörinsatser med olika funktionalitet. Införda i rörens ände, idealiska för att fästa nivåfötter.
Material: Nylon Färg: Svart Serienummer: SR1421
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | L2 | E | Skruvstorlek | G | L1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0361 kr - 9,812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 15,0656 kr - 15,6961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 20,2674 kr - 44,7363 kr | 730 I lager |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
| 17,9446 kr - 27,7983 kr | 100 I lager |
1.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
||
| 16,9731 kr - 17,943 kr | 900 I lager |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
||
| 15,6444 kr - 38,5229 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 22,2214 kr - 57,7844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
||
| 15,5334 kr - 36,3482 kr | 980 I lager |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
||
| 21,5988 kr - 50,639 kr | 170 I lager |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
||
| 8,535 kr - 9,2624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 40,6152 kr - 45,8651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1
|
||
| 21,0143 kr - 22,7925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
| 8,7891 kr - 22,7409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 18,7512 kr - 19,8828 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
4
|
||
| 15,1465 kr - 16,1002 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
| 10,2387 kr - 26,4379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
||
| 8,28 kr - 19,9449 kr | 280 I lager |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 20,5929 kr - 47,843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
||
| 23,0782 kr - 53,7457 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta