Meny Sök

Horisontell kortskena Tryckmontering 0.062 in 63.5 mm PA

Djupa kortskenor ger extra stöd för monterade kort. Perfekt för större och tyngre kretskort.
Essentra artikelnummer:

10112496

Tillverkarens artikelnummer:

RDC-250

18046 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 8,5938 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

4 296,90 kr

500 x 8,5938 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Tryckmontering
Accepterar paneltjocklek 1.6 mm
Avstånd mellan fästhålen 38.1 mm
Totallängd 63.5 mm
Total bredd 6.4 mm
Paneltjocklekar 1.2 - 2.3 mm
Allt material Glasfylld polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss