Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Horisontella styrskenor stöder behovet av horisontell montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRRN
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Accepterar paneltjocklek | Avstånd mellan fästhålen | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,94 kr - 21,94 kr | 135 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 15,8785 kr - 15,8785 kr | 1945 I lager |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 12,2611 kr - 12,2611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 10,7041 kr - 10,7041 kr | 702 I lager |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 13,8999 kr - 13,8999 kr | 1400 I lager |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 15,8614 kr - 15,8614 kr | 300 I lager |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 18,2014 kr - 18,728 kr | 1784 I lager |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 16,6479 kr - 16,6479 kr | 1671 I lager |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
| 12,1056 kr - 12,1056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 19,1766 kr - 19,1766 kr | 1860 I lager |
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,2615 kr - 6,2615 kr | 1499 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 18,728 kr - 32,2733 kr | 5513 I lager |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
||
| 163,0766 kr - 163,0766 kr | 504 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 14,0335 kr - 14,0335 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 14,3654 kr - 14,3654 kr | 3000 I lager |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 11,7122 kr - 11,7122 kr | 374 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 8,5244 kr - 8,5244 kr | 1488 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 14,4988 kr - 14,4988 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 19,2006 kr - 19,2006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 5,9035 kr - 5,9035 kr | 790 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta