Vertikala snabbspännare sparar värdefullt utrymme utan att kompromissa med fasthållningskapacitet eller fastspänningsprestanda. Ett stoppat vinylhandtag ger förbättrad användarbekvämlighet och alla delar i stommen och mekanismen är zinkpläterade för att tåla korrosion.
Serienummer: SRG0005
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Höjd under stav | Maximal hållkraft | Handtagsrörelse | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360,2847 kr - 360,2847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
72
|
||
| 257,9572 kr - 274,4069 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
72
|
||
| 191,888 kr - 204,4705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
76
|
||
| 195,766 kr - 208,4283 kr | 3 I lager |
Rostfritt stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
80
|
||
| 282,2305 kr - 300,7401 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
76
|
||
| 117,5601 kr - 125,3132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
80
|
||
| 165,8912 kr - 179,0418 kr | 2 I lager |
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
78
|
||
| 362,519 kr - 386,1373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
76
|
||
| 106,3024 kr - 106,3024 kr | 200 I lager |
Stål
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| 245,7206 kr - 245,7206 kr | 200 I lager |
304 Rostfritt stål
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| 496,4242 kr - 496,4242 kr | 50 I lager |
Stål
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 601,5848 kr - 601,5848 kr | 60 I lager |
Stål
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
||
| 172,5339 kr - 172,5339 kr | 240 I lager |
Stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 325,2399 kr - 325,2399 kr | 40 I lager |
304 Rostfritt stål
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 243,5407 kr - 243,5407 kr | 60 I lager |
Stål
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
||
| 698,0252 kr - 698,0252 kr | 60 I lager |
Stål
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| 290,6708 kr - 290,6708 kr | 75 I lager |
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| 117,8255 kr - 117,8255 kr | 131 I lager |
Stål
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 268,9743 kr - 268,9743 kr | 170 I lager |
304 Rostfritt stål
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 138,5876 kr - 138,5876 kr | 125 I lager |
Stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
66
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta