Vertikala snabbspännare sparar värdefullt utrymme utan att kompromissa med fasthållningskapacitet eller fastspänningsprestanda. Ett stoppat vinylhandtag ger förbättrad användarbekvämlighet och alla delar i stommen och mekanismen är zinkpläterade för att tåla korrosion.
Serienummer: SRG0005
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Höjd under stav | Maximal hållkraft | Handtagsrörelse | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243,5407 kr - 243,5407 kr | 60 I lager |
Stål
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
||
| 325,2399 kr - 325,2399 kr | 40 I lager |
304 Rostfritt stål
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 698,0252 kr - 698,0252 kr | 60 I lager |
Stål
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| 290,6708 kr - 290,6708 kr | 75 I lager |
Stål
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| 496,4242 kr - 496,4242 kr | 50 I lager |
Stål
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 601,5848 kr - 601,5848 kr | 60 I lager |
Stål
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
||
| 172,5339 kr - 172,5339 kr | 240 I lager |
Stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 117,8255 kr - 117,8255 kr | 131 I lager |
Stål
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 191,7389 kr - 191,7389 kr | 369 I lager |
304 Rostfritt stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 89,9003 kr - 89,9003 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 434,7605 kr - 434,7605 kr | 80 I lager |
304 Rostfritt stål
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 407,1467 kr - 407,1467 kr | 50 I lager |
304 Rostfritt stål
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 376,1073 kr - 376,1073 kr | 50 I lager |
Stål
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta