Meny Sök

Hörnskydd

I lager

Hörnskydden är utformade för att skydda vassa, känsliga hörn under transport och lagring. Designen ger en säker, åtsittande passform som är lätt att installera och ta bort genom att helt enkelt trycka den på plats. Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer.Används för att skydda vassa eller ömtåliga hörn mot skador under transport och förvaring.De är enkla att installera och ta bort genom att trycka på dem.Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer. Material: LDPE, PP Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1041

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T L Färg t Material Typ Köp
2,0539 kr - 2,0539 kr 22750 I lager
38.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,2581 kr - 1,2581 kr 47612 I lager
1.2 mm
45.0 mm
Vit
0.8 mm
LDPE
1
1,824 kr - 1,824 kr 235 I lager
20.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
4
1,149 kr - 1,149 kr 7225 I lager
10.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
1,0743 kr - 1,0743 kr 31900 I lager
6.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
1,7379 kr - 1,7379 kr 10500 I lager
22.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,34 kr - 1,4937 kr 9092 I lager
15.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,2782 kr - 1,2782 kr 10229 I lager
12.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
3,1311 kr - 3,1311 kr 23450 I lager
34.0 mm
70.0 mm
Svart
LDPE
6
1,8384 kr - 1,8384 kr 8094 I lager
25.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,982 kr - 1,982 kr 2500 I lager
3.0 mm
32.0 mm
Vit
2.0 mm
LDPE
1
2,1831 kr - 2,1831 kr 50 I lager
40.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,6661 kr - 1,6661 kr 20045 I lager
20.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
2,298 kr - 2,298 kr 818 I lager
47.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,0226 kr - 1,0226 kr 14982 I lager
4.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
  • av 3
Hörnskydd 3 – Standardskydd 38.0 mm LDPE Svart

10081990

Prisintervall
2,0539 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
22750 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 1 – Standardskydd 1.2 mm LDPE Vit

10084564

Prisintervall
1,2581 kr - 1,2581 kr

Lagernivåer
47612 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Typ
    1
  • Modell
    Standard Protector
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 20.0 mm LDPE Vit

10074558

Prisintervall
1,824 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
235 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 3 – Standardskydd 10.0 mm LDPE Svart

10081884

Prisintervall
1,149 kr - 1,149 kr

Lagernivåer
7225 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 6.0 mm LDPE Svart

10081860

Prisintervall
1,0743 kr - 1,0743 kr

Lagernivåer
31900 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 22.0 mm LDPE Svart

10081938

Prisintervall
1,7379 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 15.0 mm LDPE Svart

10081907

Prisintervall
1,4937 kr - 1,34 kr

Lagernivåer
9092 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 12.0 mm LDPE Svart

10081891

Prisintervall
1,2782 kr - 1,2782 kr

Lagernivåer
10229 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 6 – Öppen 34.0 mm LDPE Svart

10101544

Prisintervall
3,1311 kr - 3,1311 kr

Lagernivåer
23450 I lager
Egenskaper
  • L
    70.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Typ
    6
  • Modell
    Open Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 25.0 mm LDPE Svart

10081952

Prisintervall
1,8384 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
8094 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 1 – Standardskydd 3.0 mm LDPE Vit

10070130

Prisintervall
1,982 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • L
    32.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Typ
    1
  • Modell
    Standard Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 40.0 mm LDPE Svart

10082003

Prisintervall
2,1831 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 20.0 mm LDPE Svart

10081921

Prisintervall
1,6661 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
20045 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 47.0 mm LDPE Svart

10082010

Prisintervall
2,298 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
818 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 4.0 mm LDPE Svart

10081853

Prisintervall
1,0226 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
14982 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart