Meny Sök

ID Xpansion-klämmor – Bearbetningsbara

I lager

De här ID Xpansion-klämmorna är utformade för att hålla fast delar på en invändig diameter, för maskinbearbetning med hög densitet på vertikala eller horisontella fräsar. Diametern kan ligga på från 4,1 mm till max 250 mm. Produkten kan också användas som dorn på en svarv.

Den låga profilen passar för sekundära arbeten på arbetsstycken som svarvas. Kan klara flera delar per hub för arbetsstycken eller fästplatta och är lätt att få att arbeta fram rätt storlek på en svarv eller fräs.

Sexkantsnyckel, hydrauliska dragcylindrar eller ett hastighetsblock används för att installera och spänna det. Stomme av mjukt stål och används för maskinbearbetning, medicintekniska produkter, elektroniktillverkning och i fordon.

  • För för maskinbearbetning med hög densitet på vertikala eller horisontella fräsar.
  • Den låga profilen är perfekt för sekundära arbeten på arbetsstycken som svarvas.
  • Används för maskinbearbetning, medicintekniska produkter, elektroniktillverkning och i fordon.
Material: Mjukt stål Serienummer: SR12051

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h3 d5 h2 h1 d4 d1 +0.000|-0.050 d3 min Köp
905,6949 kr - 1 065,579 kr 10 I lager
20.6
20.3
25.4
31.8
M12
56.0
23.0
566,2069 kr - 666,105 kr 7 I lager
15.0
13.2
19.0
24.9
M8
37.5
13.5
531,9629 kr - 625,8387 kr 3 I lager
6.1
4.1
7.6
10.7
M2
20.0
4.1
2 557,7912 kr - 3 009,1036 kr 5 I lager
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
1 161,3442 kr - 1 366,3359 kr 5 I lager
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
69.5
29.3
531,9629 kr - 625,8387 kr 10 I lager
15.0
11.2
19.0
24.9
M6
31.5
12.2
735,3015 kr - 865,0745 kr 3 I lager
17.5
16.3
22.2
28.6
M10
50.0
18.0
531,9629 kr - 625,8387 kr 4 I lager
15.0
7.2
16.0
21.8
M4
29.7
7.1
12 266,2033 kr - 14 430,7788 kr Fråga angående leveranstidhär
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
152.4
29.3
2 023,1123 kr - 2 380,0766 kr 5 I lager
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
107.5
29.3
6 987,3125 kr - 8 220,3329 kr Fråga angående leveranstidhär
32.3
19.3
37.6
45.5
M16
132.9
29.3
1 272,6962 kr - 1 497,2897 kr 8 I lager
27.0
21.4
31.8
39.6
M16
75.5
29.3
ID Xpansion-klämma 56.0 31.8 Mjukt stål

20266851

Prisintervall
1 065,579 kr - 905,6949 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • h1
    31.8
  • h2
    25.4
  • h3
    20.6
  • d1 +0.000|-0.050
    56.0
  • Vikt g
    317.0
ID Xpansion-klämma 37.5 24.9 Mjukt stål

20266837

Prisintervall
666,105 kr - 566,2069 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    37.5
  • Vikt g
    204.0
ID Xpansion-klämma 20.0 10.7 Mjukt stål

20267605

Prisintervall
625,8387 kr - 531,9629 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • h1
    10.7
  • h2
    7.6
  • h3
    6.1
  • d1 +0.000|-0.050
    20.0
  • Vikt g
    23.0
ID Xpansion-klämma 132.9 45.5 Mjukt stål

20267612

Prisintervall
3 009,1036 kr - 2 557,7912 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Vikt g
    2954.0
ID Xpansion-klämma 69.5 39.6 Mjukt stål

20266868

Prisintervall
1 366,3359 kr - 1 161,3442 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    69.5
  • Vikt g
    593.0
ID Xpansion-klämma 31.5 24.9 Mjukt stål

20266820

Prisintervall
625,8387 kr - 531,9629 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • h1
    24.9
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    31.5
  • Vikt g
    109.0
ID Xpansion-klämma 50.0 28.6 Mjukt stål

20266844

Prisintervall
865,0745 kr - 735,3015 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • h1
    28.6
  • h2
    22.2
  • h3
    17.5
  • d1 +0.000|-0.050
    50.0
  • Vikt g
    213.0
ID Xpansion-klämma 29.7 21.8 Mjukt stål

20266813

Prisintervall
625,8387 kr - 531,9629 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • h1
    21.8
  • h2
    16.0
  • h3
    15.0
  • d1 +0.000|-0.050
    29.7
  • Vikt g
    59.0
ID Xpansion-klämma 152.4 45.5 Mjukt stål

20267636

Prisintervall
14 430,7788 kr - 12 266,2033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    152.4
  • Vikt g
    5436.0
ID Xpansion-klämma 107.5 45.5 Mjukt stål

20266882

Prisintervall
2 380,0766 kr - 2 023,1123 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    107.5
  • Vikt g
    18260
ID Xpansion-klämma 132.9 45.5 Mjukt stål

20267629

Prisintervall
8 220,3329 kr - 6 987,3125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    45.5
  • h2
    37.6
  • h3
    32.3
  • d1 +0.000|-0.050
    132.9
  • Vikt g
    6795.0
ID Xpansion-klämma 75.5 39.6 Mjukt stål

20266875

Prisintervall
1 497,2897 kr - 1 272,6962 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • h1
    39.6
  • h2
    31.8
  • h3
    27.0
  • d1 +0.000|-0.050
    75.5
  • Vikt g
    775.0