Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.
Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutlig ändkraft | Gängstorlek på stomme | Bultlängd | Typ av handtagslåsning | Huvuddiameter | Initial ändkraft | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81,2127 kr - 97,6244 kr | 26 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
54,1081 kr - 74,3845 kr | 215 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
54,6651 kr - 68,3385 kr | 235 I lager |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
79,3392 kr - 106,6646 kr | 71 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
79,0676 kr - 106,3138 kr | 19 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
67,1554 kr - 83,6637 kr | 20 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
71,8985 kr - 91,2263 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
65,0052 kr - 80,6074 kr | 303 I lager |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
80,7099 kr - 107,3664 kr | 28 I lager |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
72,0681 kr - 94,0333 kr | 1716 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
136,3151 kr - 136,3151 kr | 9 I lager |
3.031 in
77.0 mm
|
30.00 N
30.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Icke-låsande
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
65,1198 kr - 70,7601 kr | 97 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Icke-låsande
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
60,641 kr - 81,402 kr | 51 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
57,4866 kr - 71,484 kr | 550 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
102,9685 kr - 128,3035 kr | 20 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
55,961 kr - 73,3319 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
56,7237 kr - 72,6302 kr | 699 I lager |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
100,7476 kr - 129,1742 kr | 208 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
102,2306 kr - 127,2407 kr | 12 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta