Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.
Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutlig ändkraft | Gängstorlek på stomme | Bultlängd | Typ av handtagslåsning | Huvuddiameter | Initial ändkraft | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|||
57,4866 kr - 71,484 kr | 551 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
50,7461 kr - 68,7706 kr | 78 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
102,9685 kr - 128,3035 kr | 20 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
106,831 kr - 118,6948 kr | 199 I lager |
1.551 in
39.4 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
Icke-låsande
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
57,3953 kr - 75,0863 kr | 21 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
69,3208 kr - 83,319 kr | 24 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
79,0676 kr - 106,3138 kr | 19 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
50,9087 kr - 68,0689 kr | 936 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
62,0519 kr - 77,0943 kr | 61 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
106,4466 kr - 127,9588 kr | 10 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
71,8985 kr - 91,2263 kr | 10 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
65,0052 kr - 80,6074 kr | 293 I lager |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
59,4592 kr - 71,484 kr | 240 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
69,7839 kr - 86,4501 kr | 36 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
67,1554 kr - 83,6637 kr | 20 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
62,9849 kr - 78,0909 kr | 36 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
63,2298 kr - 76,7607 kr | 116 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
60,641 kr - 81,402 kr | 118 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Icke-låsande
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
61,5394 kr - 78,595 kr | 869 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta