Meny Sök

Indexbultar – Låsande och icke-låsande

I lager

Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.

Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
109 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Slutlig ändkraft Gängstorlek på stomme Bultlängd Typ av handtagslåsning Huvuddiameter Initial ändkraft Köp
100,7476 kr - 129,1742 kr 208 I lager
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Icke-låsande
25.0 mm
6.00 N
60,641 kr - 81,402 kr 118 I lager
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Icke-låsande
28.0 mm
10.00 N
108,13 kr - 108,13 kr 2527 I lager
45.0 mm
25.00 N
M12 x 1.5
Icke-låsande
25.0 mm
11.00 N
106,831 kr - 118,6948 kr 199 I lager
39.4 mm
17.00 N
M12 x 1.75
Icke-låsande
24.0 mm
4.00 N
56,7237 kr - 72,6302 kr 689 I lager
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Icke-låsande
12.0 mm
3.00 N
59,1692 kr - 71,1106 kr 19 I lager
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Låsande
21.0 mm
4.0 N
79,3392 kr - 106,6646 kr 11 I lager
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Låsande
21.0 mm
5.00 N
108,13 kr - 108,13 kr 419 I lager
51.0 mm
17.00 N
M10 x 1
Icke-låsande
21.0 mm
8.00 N
82,8953 kr - 90,0739 kr 131 I lager
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Icke-låsande
17.5 mm
1.00 N
72,0681 kr - 94,0333 kr 22 I lager
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Låsande
18.0 mm
5.00 N
80,3493 kr - 80,3493 kr 75 I lager
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Icke-låsande
28.0 mm
10.00 N
104,3462 kr - 115,9515 kr 1330 I lager
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Viloläge
18.2 mm
4.00 N
50,7461 kr - 68,7706 kr 78 I lager
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Icke-låsande
21.0 mm
4.00 N
58,2444 kr - 72,4913 kr 210 I lager
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Låsande
18.0 mm
5.00 N
54,1081 kr - 74,3845 kr 225 I lager
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Låsande
16.0 mm
5.00 N
54,6651 kr - 68,3385 kr 235 I lager
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Låsande
12.0 mm
3.00 N
102,2306 kr - 127,2407 kr 12 I lager
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Låsande
33.0 mm
11.00 N
57,3728 kr - 75,4372 kr 180 I lager
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Låsande
16.0 mm
5.00 N
66,8855 kr - 83,319 kr 20 I lager
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Icke-låsande
25.0 mm
6.00 N
60,641 kr - 81,402 kr 62 I lager
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Icke-låsande
28.0 mm
10.00 N
  • av 6
Indexbult 25.0 mm M16 x 1.5 PA Svart

10196540

Prisintervall
129,1742 kr - 100,7476 kr

Lagernivåer
208 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Bultlängd
    24.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    22.00 N
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
Indexbult 28.0 mm M12 x 1.5 PA Svart

10195925

Prisintervall
81,402 kr - 60,641 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    23.00 N
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
Indexbult 25.0 mm M12 x 1.5 Stål Svart

10270639

Prisintervall
108,13 kr - 108,13 kr

Lagernivåer
2527 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Slutlig ändkraft
    25.00 N
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    45.0 mm
  • Slutför
    Matt
Indexbult 24.0 mm M12 x 1.75 Pressgjuten zink Grå

10280843

Prisintervall
118,6948 kr - 106,831 kr

Lagernivåer
199 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Slutlig ändkraft
    17.00 N
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Totallängd
    39.4 mm
  • Material (kroppen)
    Zinklegering
Indexbult 12.0 mm M6 PA Svart

10196465

Prisintervall
72,6302 kr - 56,7237 kr

Lagernivåer
689 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Bultlängd
    12.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    30.5 mm
Indexbult 21.0 mm M8 x 1.0

10196076

Prisintervall
71,1106 kr - 59,1692 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.0
  • Bultlängd
    5.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.0 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Knopphöjd
    16.5 mm
Indexbult 21.0 mm M12 x 1.5 PA Svart

10196618

Prisintervall
106,6646 kr - 79,3392 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Bultlängd
    16.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    21.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    55.0 mm
Indexbult 21.0 mm M10 x 1.0 PA Svart

10270660

Prisintervall
108,13 kr - 108,13 kr

Lagernivåer
419 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Slutlig ändkraft
    17.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    51.0 mm
  • Slutför
    Matt
Indexbult 17.5 mm Aluminium Svart

10281079

Prisintervall
90,0739 kr - 82,8953 kr

Lagernivåer
131 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    8.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    7.0 N
  • Huvuddiameter
    17.5 mm
  • Knopphöjd
    18.5 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
Indexbult 18.0 mm M10 PA Svart

10196601

Prisintervall
94,0333 kr - 72,0681 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Bultlängd
    17.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    21.00 N
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    52.0 mm
Indexbult 28.0 mm M12 PA Svart

10195932

Prisintervall
80,3493 kr - 80,3493 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    23.00 N
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
Indexbult 18.2 mm M10 x 1.0 Stål Grå

10280836

Prisintervall
115,9515 kr - 104,3462 kr

Lagernivåer
1330 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Slutlig ändkraft
    9.00 N
  • Huvuddiameter
    18.2 mm
  • Totallängd
    30.4 mm
  • Material (kroppen)
    Zinklegering
Indexbult 21.0 mm M8 x 1.0 PA Svart

10195802

Prisintervall
68,7706 kr - 50,7461 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.0
  • Bultlängd
    5.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Knopphöjd
    16.5 mm
Indexbult 18.0 mm M10 PA Svart

10196373

Prisintervall
72,4913 kr - 58,2444 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Bultlängd
    13.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    46.0 mm
Indexbult 16.0 mm M8 PA Svart

10196366

Prisintervall
74,3845 kr - 54,1081 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Bultlängd
    13.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    43.0 mm
Indexbult 12.0 mm M6 PA Svart

10196557

Prisintervall
68,3385 kr - 54,6651 kr

Lagernivåer
235 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    32.5 mm
Indexbult 33.0 mm M16 PA Svart

10196205

Prisintervall
127,2407 kr - 102,2306 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    35.0 N
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
Indexbult 16.0 mm M8 PA Svart

10196397

Prisintervall
75,4372 kr - 57,3728 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Bultlängd
    13.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    43.5 mm
Indexbult 25.0 mm M10 PA Svart

10196083

Prisintervall
83,319 kr - 66,8855 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    16.00 N
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
Indexbult 28.0 mm M12 PA Svart

10195901

Prisintervall
81,402 kr - 60,641 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    23.00 N
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm