Meny Sök

Indexbultar – Låsande och icke-låsande

I lager

Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.

Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
109 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Slutlig ändkraft Gängstorlek på stomme Bultlängd Typ av handtagslåsning Huvuddiameter Initial ändkraft Köp
54,1081 kr - 74,3845 kr 225 I lager
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Låsande
16.0 mm
5.00 N
56,0704 kr - 74,7354 kr 336 I lager
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Låsande
12.0 mm
3.00 N
59,1692 kr - 71,1106 kr 19 I lager
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Låsande
21.0 mm
4.0 N
54,6651 kr - 68,3385 kr 235 I lager
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Låsande
12.0 mm
3.00 N
80,7099 kr - 107,3664 kr 28 I lager
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Låsande
25.0 mm
6.00 N
79,3392 kr - 106,6646 kr 11 I lager
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Låsande
21.0 mm
5.00 N
50,7461 kr - 68,7706 kr 553 I lager
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Icke-låsande
21.0 mm
4.00 N
108,13 kr - 108,13 kr 419 I lager
51.0 mm
17.00 N
M10 x 1
Icke-låsande
21.0 mm
8.00 N
136,8395 kr - 136,8395 kr 20 I lager
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Låsande
25.0 mm
6.00 N
103,7668 kr - 135,7869 kr 2 I lager
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Icke-låsande
33.0 mm
11.0 N
81,2127 kr - 97,6244 kr 26 I lager
40.5 mm
23.0 N
M12
7.0 mm
Låsande
28.0 mm
10.0 N
51,7091 kr - 67,3671 kr 735 I lager
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Låsande
12.0 mm
3.00 N
102,2306 kr - 127,2407 kr 12 I lager
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Låsande
33.0 mm
11.00 N
72,0681 kr - 94,0333 kr 22 I lager
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Låsande
18.0 mm
5.00 N
80,3493 kr - 80,3493 kr 75 I lager
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Icke-låsande
28.0 mm
10.00 N
136,3151 kr - 136,3151 kr 29 I lager
77.0 mm
30.00 N
M16 x 1.5
Icke-låsande
31.0 mm
10.00 N
104,3462 kr - 115,9515 kr 1330 I lager
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Viloläge
18.2 mm
4.00 N
66,8855 kr - 83,319 kr 20 I lager
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Icke-låsande
25.0 mm
6.00 N
65,1198 kr - 70,7601 kr 337 I lager
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Icke-låsande
17.5 mm
1.00 N
57,3728 kr - 75,4372 kr 180 I lager
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Låsande
16.0 mm
5.00 N
  • av 6
Indexbult 16.0 mm M8 PA Svart

10196366

Prisintervall
74,3845 kr - 54,1081 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Bultlängd
    13.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    43.0 mm
Indexbult 12.0 mm M6 PA Svart

10196564

Prisintervall
74,7354 kr - 56,0704 kr

Lagernivåer
336 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    33.0 mm
Indexbult 21.0 mm M8 x 1.0

10196076

Prisintervall
71,1106 kr - 59,1692 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.0
  • Bultlängd
    5.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.0 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Knopphöjd
    16.5 mm
Indexbult 12.0 mm M6 PA Svart

10196557

Prisintervall
68,3385 kr - 54,6651 kr

Lagernivåer
235 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    32.5 mm
Indexbult 25.0 mm M16 PA Svart

10196434

Prisintervall
107,3664 kr - 80,7099 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Bultlängd
    20.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    22.00 N
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    68.0 mm
Indexbult 21.0 mm M12 x 1.5 PA Svart

10196618

Prisintervall
106,6646 kr - 79,3392 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Bultlängd
    16.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    21.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    55.0 mm
Indexbult 21.0 mm PA Svart

10195789

Prisintervall
68,7706 kr - 50,7461 kr

Lagernivåer
553 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Bultlängd
    5.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Knopphöjd
    16.5 mm
Indexbult 21.0 mm M10 x 1.0 PA Svart

10270660

Prisintervall
108,13 kr - 108,13 kr

Lagernivåer
419 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Slutlig ändkraft
    17.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    51.0 mm
  • Slutför
    Matt
Indexbult 25.0 mm M16 x 1.5 PA Svart

10196632

Prisintervall
136,8395 kr - 136,8395 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Bultlängd
    20.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    22.00 N
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    68.0 mm
Indexbult 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Prisintervall
135,7869 kr - 103,7668 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    35.0 N
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
Indexbult 28.0 mm M12 PA Svart

10196144

Prisintervall
97,6244 kr - 81,2127 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    23.0 N
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
Indexbult 12.0 mm M6 PA Svart

10196359

Prisintervall
67,3671 kr - 51,7091 kr

Lagernivåer
735 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    33.0 mm
Indexbult 33.0 mm M16 PA Svart

10196205

Prisintervall
127,2407 kr - 102,2306 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    35.0 N
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
Indexbult 18.0 mm M10 PA Svart

10196601

Prisintervall
94,0333 kr - 72,0681 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Bultlängd
    17.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    21.00 N
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    52.0 mm
Indexbult 28.0 mm M12 PA Svart

10195932

Prisintervall
80,3493 kr - 80,3493 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    23.00 N
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
Indexbult 31.0 mm M16 x 1.5 Stål Svart

10270684

Prisintervall
136,3151 kr - 136,3151 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Slutlig ändkraft
    30.00 N
  • Huvuddiameter
    31.0 mm
  • Totallängd
    77.0 mm
  • Slutför
    Matt
Indexbult 18.2 mm M10 x 1.0 Stål Grå

10280836

Prisintervall
115,9515 kr - 104,3462 kr

Lagernivåer
1330 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Slutlig ändkraft
    9.00 N
  • Huvuddiameter
    18.2 mm
  • Totallängd
    30.4 mm
  • Material (kroppen)
    Zinklegering
Indexbult 25.0 mm M10 PA Svart

10196083

Prisintervall
83,319 kr - 66,8855 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    16.00 N
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
Indexbult 17.5 mm Aluminium Grå

10281062

Prisintervall
70,7601 kr - 65,1198 kr

Lagernivåer
337 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    8.1 mm
  • Slutlig ändkraft
    7.00 N
  • Huvuddiameter
    17.5 mm
  • Knopphöjd
    18.5 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
Indexbult 16.0 mm M8 PA Svart

10196397

Prisintervall
75,4372 kr - 57,3728 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Bultlängd
    13.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    43.5 mm