Meny Sök

Indexbultar - regelfunktion

I lager

Våra inställningsbultar levereras antingen i rostfritt eller brunerat stål. Inställningsbultarna finns med ett antal olika bultdiametrar.

Serienummer: SR5410 ,SR6568, SR6572

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Spetsprojektion Handtagslängd Totallängd Slutför Spetsdiameter Köp
88,4537 kr - 93,9403 kr 1 I lager
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Förzinkad
6.0 mm
184,4564 kr - 198,3685 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
14.0 mm
105,06 kr - 111,5449 kr 29 I lager
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Förzinkad
6.0 mm
451,6737 kr - 451,6737 kr 18 I lager
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
218,6906 kr - 218,6906 kr 33 I lager
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
183,9537 kr - 197,771 kr 25 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
10.0 mm
87,9769 kr - 96,3074 kr 270 I lager
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Förzinkad
4.0 mm
169,7754 kr - 185,3658 kr 25 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
12.0 mm
128,0079 kr - 138,6175 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zinkpläterat;blå-passiverat
12.0 mm
126,545 kr - 137,2861 kr 13 I lager
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Förzinkad
10.0 mm
181,3132 kr - 186,8668 kr 118 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
10.0 mm
190,1247 kr - 197,771 kr 32 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
10.0 mm
127,5514 kr - 139,0667 kr 125 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Förzinkad
14.0 mm
127,0388 kr - 138,5801 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Förzinkad
10.0 mm
187,7524 kr - 196,1653 kr 263 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
12.0 mm
174,5352 kr - 185,6617 kr 100 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
14.0 mm
181,5871 kr - 198,3685 kr 11 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
14.0 mm
491,3238 kr - 491,3238 kr 482 I lager
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
185,6617 kr - 185,6617 kr 20 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
14.0 mm
459,3496 kr - 459,3496 kr 67 I lager
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
  • av 2
Indexbult M12 x 1.5 PA;Stål Svart

10196694

Prisintervall
93,9403 kr - 88,4537 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    22.0 N
  • Handtagslängd
    25.0 mm
  • Initial ändkraft
    8.0 N
  • Spetsdiameter
    6.0 mm
  • Spetsprojektion
    8.0 mm
Indexbult 14.0 mm PA Svart

10197615

Prisintervall
198,3685 kr - 184,4564 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basbredd
    48.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    14.0 mm
Indexbult M16 x 1.5 PA;Stål Svart

10196700

Prisintervall
111,5449 kr - 105,06 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    30.0 N
  • Handtagslängd
    30.0 mm
  • Initial ändkraft
    11.0 N
  • Spetsdiameter
    6.0 mm
  • Spetsprojektion
    10.0 mm
Indexbult M20 x 1.5 Rostfritt stål Grå

10270738

Prisintervall
451,6737 kr - 451,6737 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    51.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
  • Totallängd
    69.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7326909890
Indexbult M20 x 1.5 Brunerat stål Svart

10270707

Prisintervall
218,6906 kr - 218,6906 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
  • Totallängd
    69.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
Indexbult 10.0 mm PA Svart

10197585

Prisintervall
197,771 kr - 183,9537 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    48.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    10.0 mm
Indexbult M12 x 1.5 PA;Stål Svart

10196670

Prisintervall
96,3074 kr - 87,9769 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    22.0 N
  • Handtagslängd
    25.0 mm
  • Initial ändkraft
    8.0 N
  • Spetsdiameter
    4.0 mm
  • Spetsprojektion
    8.0 mm
Indexbult 12.0 mm PA Svart

10197516

Prisintervall
185,3658 kr - 169,7754 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    12.0 mm
  • Spetsprojektion
    14.0 mm
Indexbult PA;Stål Svart

10197462

Prisintervall
138,6175 kr - 128,0079 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basbredd
    20.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    12.0 mm
Indexbult M20 x 1.5 PA;Stål Svart

10196656

Prisintervall
137,2861 kr - 126,545 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    56.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    20.0 N
  • Spetsdiameter
    10.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
Indexbult 37.0 mm 10.0 mm PA Svart

10197493

Prisintervall
186,8668 kr - 181,3132 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    10.0 mm
  • Spetsprojektion
    14.0 mm
Indexbult 10.0 mm PA Svart

10197578

Prisintervall
197,771 kr - 190,1247 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    48.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    10.0 mm
Indexbult 14.0 mm PA Svart

10197479

Prisintervall
139,0667 kr - 127,5514 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    20.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    14.0 mm
Indexbult 10.0 mm PA Svart

10197455

Prisintervall
138,5801 kr - 127,0388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basbredd
    20.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    10.0 mm
Indexbult 12.0 mm PA Svart

10197592

Prisintervall
196,1653 kr - 187,7524 kr

Lagernivåer
263 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    48.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    12.0 mm
Indexbult 37.0 mm 14.0 mm PA Svart

10197547

Prisintervall
185,6617 kr - 174,5352 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    14.0 mm
  • Spetsprojektion
    14.0 mm
Indexbult 14.0 mm PA Svart

10197622

Prisintervall
198,3685 kr - 181,5871 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    48.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    14.0 mm
Indexbult M20 x 1.5 Rostfritt stål Grå

10270721

Prisintervall
491,3238 kr - 491,3238 kr

Lagernivåer
482 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    51.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
  • Totallängd
    69.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult 37.0 mm 14.0 mm PA Svart

10197530

Prisintervall
185,6617 kr - 185,6617 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    14.0 mm
  • Spetsprojektion
    14.0 mm
Indexbult M20 x 1.5 Rostfritt stål Grå

10270745

Prisintervall
459,3496 kr - 459,3496 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    51.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
  • Totallängd
    69.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7318190090