Våra inställningsbultar levereras antingen i rostfritt eller brunerat stål. Inställningsbultarna finns med ett antal olika bultdiametrar.
Serienummer: SR5410 ,SR6568, SR6572
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Spetsprojektion | Handtagslängd | Totallängd | Slutför | Spetsdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491,3238 kr - 491,3238 kr | 482 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 88,4537 kr - 93,9403 kr | 1 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 185,6617 kr - 185,6617 kr | 20 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textur
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 184,4564 kr - 198,3685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textur
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 451,6737 kr - 451,6737 kr | 18 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 105,06 kr - 111,5449 kr | 29 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Förzinkad
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 130,4777 kr - 137,2861 kr | 26 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Förzinkad
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 186,568 kr - 186,568 kr | 11 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textur
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 183,2631 kr - 197,4723 kr | 10 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textur
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 459,3496 kr - 459,3496 kr | 67 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 111,5449 kr - 111,5449 kr | 3 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Matt
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 173,5452 kr - 186,568 kr | 3 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textur
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 181,3132 kr - 186,8668 kr | 118 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textur
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 218,6906 kr - 218,6906 kr | 33 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 87,9769 kr - 96,3074 kr | 270 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Förzinkad
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 169,7754 kr - 185,3658 kr | 25 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textur
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 187,7524 kr - 196,1653 kr | 263 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textur
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 205,1665 kr - 205,1665 kr | 173 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 10196687 | 87,4843 kr - 93,5373 kr | 149 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Förzinkad
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 10197523 | 171,1279 kr - 185,3658 kr | 5 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textur
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta