Meny Sök

Indexbultar - regelfunktion

I lager

Våra inställningsbultar levereras antingen i rostfritt eller brunerat stål. Inställningsbultarna finns med ett antal olika bultdiametrar.

Serienummer: SR5410 ,SR6568, SR6572

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
35 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Spetsprojektion Handtagslängd Totallängd Slutför Spetsdiameter Köp
104,0433 kr - 110,3614 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Förzinkad
10.0 mm
130,4777 kr - 137,2861 kr 26 I lager
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Förzinkad
8.0 mm
186,568 kr - 186,568 kr 11 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
8.0 mm
111,5449 kr - 111,5449 kr 3 I lager
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Matt
8.0 mm
10196687 87,4843 kr - 93,5373 kr 149 I lager
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Förzinkad
5.0 mm
10197523 171,1279 kr - 185,3658 kr 5 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
12.0 mm
205,1665 kr - 205,1665 kr 173 I lager
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
459,3496 kr - 459,3496 kr 67 I lager
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
126,545 kr - 137,2861 kr 13 I lager
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Förzinkad
10.0 mm
173,5452 kr - 186,568 kr 3 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
8.0 mm
187,7524 kr - 196,1653 kr 289 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
12.0 mm
187,7524 kr - 196,1653 kr 263 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
12.0 mm
218,6906 kr - 218,6906 kr 33 I lager
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
189,7858 kr - 197,6167 kr 43 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
8.0 mm
491,3238 kr - 491,3238 kr 482 I lager
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
88,4537 kr - 93,9403 kr 1 I lager
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Förzinkad
6.0 mm
185,6617 kr - 185,6617 kr 20 I lager
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
14.0 mm
184,4564 kr - 198,3685 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Textur
14.0 mm
211,7748 kr - 211,7748 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
128,9511 kr - 135,2217 kr 680 I lager
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Förzinkad
12.0 mm
  • av 2
Indexbult M16 x 1.5 PA;Stål Svart

10196649

Prisintervall
110,3614 kr - 104,0433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    30.0 N
  • Handtagslängd
    30.0 mm
  • Initial ändkraft
    11.0 N
  • Spetsdiameter
    10.0 mm
  • Spetsprojektion
    10.0 mm
Indexbult M20 x 1.5 PA;Stål Svart

10196724

Prisintervall
137,2861 kr - 130,4777 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    56.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    20.0 N
  • Spetsdiameter
    8.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
Indexbult 37.0 mm 8.0 mm PA Svart

10197561

Prisintervall
186,568 kr - 186,568 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    8.0 mm
  • Spetsprojektion
    14.0 mm
Indexbult M16 PA;Stål Svart

10196717

Prisintervall
111,5449 kr - 111,5449 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    30.0 N
  • Handtagslängd
    30.0 mm
  • Initial ändkraft
    11.0 N
  • Spetsdiameter
    8.0 mm
  • Spetsprojektion
    10.0 mm
Indexbult M12 x 1.5 PA;Stål Svart

10196687

Prisintervall
93,5373 kr - 87,4843 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    22.0 N
  • Handtagslängd
    25.0 mm
  • Initial ändkraft
    8.0 N
  • Spetsdiameter
    5.0 mm
  • Spetsprojektion
    8.0 mm
Indexbult 12.0 mm PA Svart

10197523

Prisintervall
185,3658 kr - 171,1279 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    12.0 mm
  • Spetsprojektion
    14.0 mm
Indexbult M20 x 1.5 Brunerat stål Svart

10270714

Prisintervall
205,1665 kr - 205,1665 kr

Lagernivåer
173 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
  • Totallängd
    69.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
Indexbult M20 x 1.5 Rostfritt stål Grå

10270745

Prisintervall
459,3496 kr - 459,3496 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    51.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
  • Totallängd
    69.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult M20 x 1.5 PA;Stål Svart

10196656

Prisintervall
137,2861 kr - 126,545 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    56.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    20.0 N
  • Spetsdiameter
    10.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
Indexbult 37.0 mm 8.0 mm PA Svart

10197554

Prisintervall
186,568 kr - 173,5452 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    8.0 mm
  • Spetsprojektion
    14.0 mm
Indexbult 12.0 mm PA Svart

10197608

Prisintervall
196,1653 kr - 187,7524 kr

Lagernivåer
289 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    48.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    12.0 mm
Indexbult 12.0 mm PA Svart

10197592

Prisintervall
196,1653 kr - 187,7524 kr

Lagernivåer
263 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    48.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    12.0 mm
Indexbult M20 x 1.5 Brunerat stål Svart

10270707

Prisintervall
218,6906 kr - 218,6906 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
  • Totallängd
    69.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
Indexbult 8.0 mm PA Svart

10197639

Prisintervall
197,6167 kr - 189,7858 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • Basbredd
    48.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    8.0 mm
Indexbult M20 x 1.5 Rostfritt stål Grå

10270721

Prisintervall
491,3238 kr - 491,3238 kr

Lagernivåer
482 I lager
Egenskaper
  • Handtagslängd
    51.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
  • Totallängd
    69.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult M12 x 1.5 PA;Stål Svart

10196694

Prisintervall
93,9403 kr - 88,4537 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    22.0 N
  • Handtagslängd
    25.0 mm
  • Initial ändkraft
    8.0 N
  • Spetsdiameter
    6.0 mm
  • Spetsprojektion
    8.0 mm
Indexbult 37.0 mm 14.0 mm PA Svart

10197530

Prisintervall
185,6617 kr - 185,6617 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    14.0 mm
  • Spetsprojektion
    14.0 mm
Indexbult 14.0 mm PA Svart

10197615

Prisintervall
198,3685 kr - 184,4564 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basbredd
    48.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    55.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    16.0 N
  • Spetsdiameter
    14.0 mm
Indexbult M20 x 1.5 Brunerat stål Svart

10270691

Prisintervall
211,7748 kr - 211,7748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm
  • Totallängd
    69.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult M20 x 1.5 PA;Stål Svart

10196663

Prisintervall
135,2217 kr - 128,9511 kr

Lagernivåer
680 I lager
Egenskaper
  • Slutlig ändkraft
    56.0 N
  • Handtagslängd
    37.0 mm
  • Initial ändkraft
    20.0 N
  • Spetsdiameter
    12.0 mm
  • Spetsprojektion
    12.0 mm