Meny Sök

Infällda grepphandtag - skruvmontering

I lager

Infällda skruvmonterade handtag för infälld montering i en dörr eller panel utan monteringsnitar. Det infällda montaget är perfekt för områden där ett utstickande handtag skulle förhindra funktion, eller i begränsade utrymmen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Material Handtagsmodell Köp
527,0356 kr - 527,0356 kr Fråga angående leveranstidhär
170.0 mm
Svart
Rostfritt stål
Fällbart handtag
259,0283 kr - 259,0283 kr Fråga angående leveranstidhär
124.0 mm
Grå
Rostfritt stål
Fällbart handtag
265,2863 kr - 265,2863 kr Fråga angående leveranstidhär
124.0 mm
Grå
Rostfritt stål
Fällbart handtag
118,1757 kr - 131,3064 kr 920 I lager
131.0 mm
Svart
ABS
I nivå
93,7902 kr - 104,2113 kr 950 I lager
102.0 mm
Grå
ABS
I nivå
105,0064 kr - 116,6739 kr Fråga angående leveranstidhär
133.0 mm
Svart
PA6 GF
I nivå
93,7902 kr - 104,2113 kr 2 I lager
102.0 mm
Svart
ABS
I nivå
  • av 3
Infält handtag 170.0 mm 65.0 mm M4 Rostfritt stål

10500651

Prisintervall
527,0356 kr - 527,0356 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    Fällbart handtag
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Nedsänkt form/typ
    I nivå
Infält handtag 124.0 mm 59.0 mm M6 Rostfritt stål

10500804

Prisintervall
259,0283 kr - 259,0283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    Fällbart handtag
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Nedsänkt form/typ
    I nivå
Infält handtag 124.0 mm 59.0 mm M6 Rostfritt stål

10500767

Prisintervall
265,2863 kr - 265,2863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    Fällbart handtag
  • Typ av montage
    Skruvmontering
  • Nedsänkt form/typ
    I nivå
Infält handtag 131.0 mm 58.0 mm ABS Svart

20338428

Prisintervall
131,3064 kr - 118,1757 kr

Lagernivåer
920 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    I nivå
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Infält handtag 102.0 mm 15.0 mm ABS Grå

20338435

Prisintervall
104,2113 kr - 93,7902 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    I nivå
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Infält handtag 133.0 mm 23.0 mm PA6 GF Svart

20338558

Prisintervall
116,6739 kr - 105,0064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6 + glasfiber
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    I nivå
  • Typ av montage
    Skruvmontering
Infält handtag 102.0 mm 15.0 mm ABS Svart

20338442

Prisintervall
104,2113 kr - 93,7902 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    I nivå
  • Typ av montage
    Skruvmontering