Meny Sök

Infällda grepphandtag - Snäppfäste

I lager

Våra infällda handtag trycks lätt på plats i monteringshålet. Den nersänkta profilen, kant i kant med dörrkarmen, erbjuder säkerhet utan att greppet försämras. Sortimentets olika material, ytbehandlingarna och storlekarna gör handtagen till bästa val för små och stora skåp och maskinhuvar.

Serienummer: SR5466

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
18 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Handtagsform Färg Handtagsmaterial Borrhålsdjup Total höjd Köp
142,0104 kr - 157,7893 kr 1717 I lager
110.0 mm
Grå
ABS
56.3 mm
92,2959 kr - 102,551 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0 mm
Svart
ABS
56.3 mm
111,4949 kr - 123,8832 kr 90 I lager
90.0 mm
Grå
ABS
40.0 mm
75,5961 kr - 117,5939 kr 1750 I lager
136.0 mm
Rektangulär
Svart
Nylon 6
36.0 mm
70,0127 kr - 77,7893 kr 5265 I lager
93.0 mm
Rektangulär
Svart
Nylon 6
36.0 mm
58,853 kr - 65,3961 kr 2546 I lager
93.0 mm
Rektangulär
Svart
Nylon 6
36.0 mm
27,289 kr - 42,4494 kr 1054 I lager
136.0 mm
Rektangulär
Svart
Nylon 6
36.0 mm
17,9519 kr - 19,9466 kr 92 I lager
120.0 mm
Rektangulär
Svart
ABS
95.0 mm
23,1131 kr - 25,6812 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0 mm
Rektangulär
Svart
ABS
95.0 mm
44,1751 kr - 49,0834 kr 35300 I lager
Svart
41,9912 kr - 54,7671 kr 10 I lager
120.0 mm
Rektangulär
Grå
PA
50.0 mm
12,0366 kr - 18,7237 kr 5385 I lager
96.0 mm
Rektangulär
Svart
ABS
56.0 mm
38,9119 kr - 43,2354 kr 121430 I lager
Svart
49,5943 kr - 65,8637 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0 mm
Rektangulär
Grå
PA
95.0 mm
46,8737 kr - 62,2841 kr 6 I lager
90.0 mm
Rektangulär
Grå
PA
73.0 mm
183,6498 kr - 183,6498 kr Fråga angående leveranstidhär
187.0 mm
Rektangulär
Svart
ABS
79.0 mm
76,5544 kr - 85,0605 kr 2490 I lager
90.0 mm
Svart
ABS
40.0 mm
157,9468 kr - 175,4965 kr 200 I lager
187.0 mm
Svart
ABS
79.0 mm
Draghandtag 110.0 mm 56.3 mm ABS Grå

20547172

Prisintervall
157,7893 kr - 142,0104 kr

Lagernivåer
1717 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    110.0 mm
  • Total höjd
    56.3 mm
  • Totalt djup
    18.0 mm
  • Monteringshålets längd
    103.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    49.0 mm
Draghandtag 110.0 mm 56.3 mm ABS Svart

20547165

Prisintervall
102,551 kr - 92,2959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    110.0 mm
  • Total höjd
    56.3 mm
  • Totalt djup
    18.0 mm
  • Monteringshålets längd
    103.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    49.0 mm
Draghandtag 90.0 mm 40.0 mm ABS Grå

20338466

Prisintervall
123,8832 kr - 111,4949 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    90.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totalt djup
    16.0 mm
  • Monteringshålets längd
    83.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    34.0 mm
Infält handtag 136.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Svart

20067779

Prisintervall
117,5939 kr - 75,5961 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    136.0 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Totalt djup
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    132.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    31.0 mm
Infält handtag 93.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Svart

20067786

Prisintervall
77,7893 kr - 70,0127 kr

Lagernivåer
5265 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    93.0 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Totalt djup
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    87.5 mm
  • Monteringshålets bredd
    31.0 mm
Infält handtag 93.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Svart

20124120

Prisintervall
65,3961 kr - 58,853 kr

Lagernivåer
2546 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    93.0 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Totalt djup
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    87.5 mm
  • Monteringshålets bredd
    31.0 mm
Infält handtag 136.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Svart

20067762

Prisintervall
42,4494 kr - 27,289 kr

Lagernivåer
1054 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    136.0 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Totalt djup
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    132.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    31.0 mm
Infält handtag 120.0 mm 95.0 mm PA6 Svart

20125875

Prisintervall
19,9466 kr - 17,9519 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total höjd
    95.0 mm
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    Drag
  • Typ av montage
    Snap-In
Infält handtag 120.0 mm 95.0 mm ABS Svart

20074296

Prisintervall
25,6812 kr - 23,1131 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total höjd
    95.0 mm
  • Totalt djup
    27.5 mm
  • Monteringshålets längd
    120.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    95.0 mm
Infält handtag ABS Svart

10336182

Prisintervall
49,0834 kr - 44,1751 kr

Lagernivåer
35300 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Infält handtag 120.0 mm 50.0 mm Polymer Grå

10187999

Prisintervall
54,7671 kr - 41,9912 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Totalt djup
    17.5 mm
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    Draghandtag som snäpps på plats
Infält handtag 96.0 mm 56.0 mm ABS Svart

10119020

Prisintervall
18,7237 kr - 12,0366 kr

Lagernivåer
5385 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    96.0 mm
  • Total höjd
    56.0 mm
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    Draghandtag som snäpps på plats
  • Typ av montage
    Clip On
Infält handtag ABS Svart

10336175

Prisintervall
43,2354 kr - 38,9119 kr

Lagernivåer
121430 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Infält handtag 120.0 mm 95.0 mm PA Grå

10187982

Prisintervall
65,8637 kr - 49,5943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total höjd
    95.0 mm
  • Totalt djup
    26.5 mm
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    Draghandtag som snäpps på plats
Infält handtag 90.0 mm 73.0 mm PA Grå

10187975

Prisintervall
62,2841 kr - 46,8737 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    90.0 mm
  • Total höjd
    73.0 mm
  • Totalt djup
    21.5 mm
  • Handtagsform
    Rektangulär
  • Handtagsmodell
    Draghandtag som snäpps på plats
Infält handtag 187.0 mm 79.0 mm ABS Svart

10273500

Prisintervall
183,6498 kr - 183,6498 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    187.0 mm
  • Total höjd
    79.0 mm
  • Totalt djup
    22.0 mm
  • Monteringshålets längd
    171.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    73.0 mm
Draghandtag 90.0 mm 40.0 mm ABS Svart

20338459

Prisintervall
85,0605 kr - 76,5544 kr

Lagernivåer
2490 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    90.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totalt djup
    16.0 mm
  • Monteringshålets längd
    83.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    34.0 mm
Draghandtag 187.0 mm 79.0 mm ABS Svart

20512804

Prisintervall
175,4965 kr - 157,9468 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    187.0 mm
  • Total höjd
    79.0 mm
  • Totalt djup
    22.0 mm
  • Monteringshålets längd
    171.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    73.0 mm