Meny Sök

Insatser och buffertar - gängade

I lager

Insatser och buffertar - Gängade, kan används som nivåfötter eller buffertar för små apparater. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer.

Serienummer: SR5804

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvlängd Gängstorlek Basens höjd Köp
10,0737 kr - 10,0737 kr 6701 I lager
#6-32
5.1 mm
10,1133 kr - 10,1133 kr 8016 I lager
#8-32
5.1 mm
10,8636 kr - 10,8636 kr 1116 I lager
M3
4.0 mm
8,6247 kr - 8,6247 kr 6411 I lager
M3
5.1 mm
10340479 10,4226 kr - 10,4226 kr 30000 I lager
M4
5.1 mm
Skruvfötter;9.5 mm;(DIA);5.1 mm;(H)

10174401

Prisintervall
10,0737 kr - 10,0737 kr

Lagernivåer
6701 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    #6-32
  • Fotdiameter
    9.5 mm
  • Basens höjd
    5.1 mm
  • Allt material, bas
    Butylgummi
  • Basmaterial
    Gummi
Skruvfötter 9.5 mm 5.1 mm

10174418

Prisintervall
10,1133 kr - 10,1133 kr

Lagernivåer
8016 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    #8-32
  • Fotdiameter
    9.5 mm
  • Basens höjd
    5.1 mm
  • Allt material, bas
    Butylgummi
  • Basmaterial
    Gummi
Skruvfötter 9.5 mm 4.0 mm Mässing

10320907

Prisintervall
10,8636 kr - 10,8636 kr

Lagernivåer
1116 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Fotdiameter
    9.5 mm
  • Basens höjd
    4.0 mm
  • Insatshöjd
    5.0 mm
  • Total höjd
    9.0 mm
Skruvfötter 9.5 mm 5.1 mm

10340455

Prisintervall
8,6247 kr - 8,6247 kr

Lagernivåer
6411 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Fotdiameter
    9.5 mm
  • Basens höjd
    5.1 mm
  • Allt material, bas
    Butylgummi
  • Basmaterial
    Gummi
Skruvfötter 9.5 mm 5.1 mm

10340479

Prisintervall
10,4226 kr - 10,4226 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Fotdiameter
    9.5 mm
  • Basens höjd
    5.1 mm
  • Allt material, bas
    Butylgummi
  • Basmaterial
    Gummi