Meny Sök

Inställningsverktyg för tätningspluggar – Metriska

I lager

Dessa inställningsverktyg för tätningspluggar i metriska storlekar är utformade för att effektivt använda tätningspluggar i olika tillämpningar. De bidrar till bättre tätning genom att minska läckage av luft eller föroreningar.

Tätningspluggarna passas in ett borrat hål, och expanderkulan trycks in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsmaterialet och pluggar igen och tätar hålet permanent. Kulan hålls på plats. Gängning, brotschning eller maskinbearbetning av O-ringen behövs inte, bara tejp eller tätning.

I sortimentet finns handverktyg och pneumatiska verktyg för att passa olika installationer. Innan tryck anläggs, kolla att kulan sitter ordentligt och korrekt. Används ofta i tillämpningar med pneumatik, hydraulik, fluidteknik, fordon, industriell verksamhet och ventiler.

  • Bidrar till bättre tätning genom att minska läckage av luft eller föroreningar.
  • Finns som handverktyg och pneumatiska verktyg för att passa olika installationer.
  • Används i tillämpningar med pneumatik, hydraulik, fluidteknik, fordon, industriell verksamhet och ventiler.
  • För metriska storlekar.
Material: Stål Serienummer: SRP0193

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 x ±0.2 Verktygstyp l2 d2 l1 d1 Köp
Fråga angående leveranstidhär
9.53
0.4
Hand Tool
12.0
4.7
127.0
5.0
Fråga angående leveranstidhär
15.88
0.4
Hand Tool
30.0
11.7
127.0
12.0
Fråga angående leveranstidhär
15.88
0.4
Hand Tool
22.0
8.7
127.0
9.0
1 I lager
25.40
0.8
Hand Tool
55.0
21.7
127.0
22.0
Fråga angående leveranstidhär
9.53
0.4
Hand Tool
15.0
5.8
127.0
6.0
Fråga angående leveranstidhär
19.05
0.6
Hand Tool
45.0
17.7
127.0
18.0
Fråga angående leveranstidhär
19.05
0.4
Hand Tool
35.0
13.7
127.0
14.0
Fråga angående leveranstidhär
15.88
0.4
Hand Tool
25.0
9.8
127.0
10.0
Fråga angående leveranstidhär
9.53
0.4
Hand Tool
18.0
6.8
127.0
7.0
Fråga angående leveranstidhär
25.40
0.8
Hand Tool
50.0
19.7
127.0
20.0
Fråga angående leveranstidhär
19.05
0.6
Hand Tool
40.0
15.7
127.0
16.0
Fråga angående leveranstidhär
9.53
0.3
Hand Tool
20.0
7.8
127.0
8.0
2 I lager
9.53
0.4
Hand Tool
10.0
2.8
127.0
3.0
1 I lager
9.53
0.2
Hand Tool
10.0
3.8
127.0
4.0
Inställningsverktyg 5.0 4.7 127.0 Stål

20250973


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • d2
    4.7
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    12.0
Inställningsverktyg 12.0 11.7 127.0 Stål

20251109


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    12.0
  • d2
    11.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    30.0
Inställningsverktyg 9.0 8.7 127.0 Stål

20251055


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    9.0
  • d2
    8.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    22.0
Inställningsverktyg 22.0 21.7 127.0 Stål

20251246


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0
  • d2
    21.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    55.0
Inställningsverktyg 6.0 5.8 127.0 Stål

20250997


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • d2
    5.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    15.0
Inställningsverktyg 18.0 17.7 127.0 Stål

20251185


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    18.0
  • d2
    17.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    45.0
Inställningsverktyg 14.0 13.7 127.0 Stål

20251130


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    14.0
  • d2
    13.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    35.0
Inställningsverktyg 10.0 9.8 127.0 Stål

20251086


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • d2
    9.8
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    25.0
Inställningsverktyg 7.0 6.8 127.0 Stål

20251017


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    7.0
  • d2
    6.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    18.0
Inställningsverktyg 20.0 19.7 127.0 Stål

20251215


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    20.0
  • d2
    19.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    50.0
Inställningsverktyg 16.0 15.7 127.0 Stål

20251161


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    16.0
  • d2
    15.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    40.0
Inställningsverktyg 8.0 7.8 127.0 Stål

20251031


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • d2
    7.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    20.0
Inställningsverktyg 3.0 2.8 127.0 Stål

20250935


Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • d2
    2.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Inställningsverktyg 4.0 3.8 127.0 Stål

20250959


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • d2
    3.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0