Meny Sök

Isoleringshylsor

I lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav.
  • De är självsmörjande, samt är korrosions- och nötningsbeständiga.
  • Användning av isoleringshylsor i fuktiga miljöer bör undvikas.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
356 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Flänshöjd Minsta ytterdiameter Färg Material Längd under huvudet Maximal ytterdiameter Köp
2,2494 kr - 3,2302 kr 1000 I lager
1.2 mm
6.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.4 mm
1,6717 kr - 2,1912 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
4.3 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.4 mm
1,6717 kr - 2,1649 kr 12202 I lager
1.6 mm
5.2 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.7 mm
0,5079 kr - 0,9175 kr 40 I lager
1.0 mm
3.8 mm
Svart
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
2,2937 kr - 2,443 kr 400 I lager
5.0 mm
9.7 mm
Svart
25% Glass Filled Nylon 6
15.7 mm
1,018 kr - 1,2467 kr 7000 I lager
1.2 mm
6.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.8 mm
4,6304 kr - 4,6304 kr 9010 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
PA
2,1155 kr - 2,722 kr 7951 I lager
4.4 mm
9.9 mm
Naturfärgad
Nylon
18.6 mm
0,747 kr - 1,1835 kr 7747 I lager
2.2 mm
5.1 mm
Svart
7.0 mm
1,1139 kr - 1,5533 kr 4122 I lager
8.0 mm
6.9 mm
Svart
12.0 mm
1,0696 kr - 1,4941 kr 37320 I lager
2.0 mm
7.9 mm
Svart
12.0 mm
0,747 kr - 1,0414 kr 7805 I lager
4.5 mm
4.5 mm
Svart
8.0 mm
2,2338 kr - 2,8699 kr 500 I lager
2.5 mm
17.5 mm
Svart
28.0 mm
3,3581 kr - 4,1718 kr 908 I lager
32.5 mm
14.5 mm
Svart
21.0 mm
0,926 kr - 1,2944 kr 9423 I lager
2.0 mm
7.9 mm
Naturfärgad
15.0 mm
0,8565 kr - 0,8565 kr 94078 I lager
1.7 mm
5.9 mm
Naturfärgad
10.0 mm
1,179 kr - 1,6421 kr 80068 I lager
2.0 mm
11.9 mm
Naturfärgad
18.0 mm
1,4054 kr - 1,8196 kr 34991 I lager
2.0 mm
14.8 mm
Naturfärgad
25.0 mm
3,5793 kr - 3,6515 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
Naturfärgad
PA
1,8815 kr - 1,8815 kr 105318 I lager
1.2 mm
6.1 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.1 mm
  • av 18
Isoleringshylsor 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10161128

Prisintervall
3,2302 kr - 2,2494 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    6.0 mm
  • Maximal ytterdiameter
    9.4 mm
  • Innerdiameter
    3.3 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande bricka
Isoleringshylsor 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016367

Prisintervall
2,1912 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    4.3 mm
  • Maximal ytterdiameter
    7.4 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande bricka
Isoleringshylsor 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016442

Prisintervall
2,1649 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
12202 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    5.2 mm
  • Maximal ytterdiameter
    8.7 mm
  • Innerdiameter
    4.4 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande bricka
Isoleringshylsor 2.6 mm 3.8 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160961

Prisintervall
0,9175 kr - 0,5079 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    3.8 mm
  • Maximal ytterdiameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    2.6 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Typ av bricka
    Insulation Washer
Isoleringshylsor 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161043

Prisintervall
2,443 kr - 2,2937 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    9.7 mm
  • Maximal ytterdiameter
    15.7 mm
  • Innerdiameter
    4.5 mm
  • Flänshöjd
    5.0 mm
  • Typ av bricka
    Insulation Washer
Isoleringshylsor 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm Nylon 6/6

10016459

Prisintervall
1,2467 kr - 1,018 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    6.0 mm
  • Maximal ytterdiameter
    8.8 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande hylsa
Isoleringshylsor 6.0 mm PA

10137956

Prisintervall
4,6304 kr - 4,6304 kr

Lagernivåer
9010 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.9 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
Försänkt isoleringsbricka 8.1 mm 9.9 mm 18.6 mm Nylon

10065877

Prisintervall
2,722 kr - 2,1155 kr

Lagernivåer
7951 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    9.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    18.6 mm
  • Innerdiameter
    8.1 mm
  • Flänshöjd
    4.4 mm
  • Typ av bricka
    Countersunk Insulation Washer
Isoleringshylsor 3.5 mm 5.1 mm 7.0 mm

10228937

Prisintervall
1,1835 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
7747 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    5.1 mm
  • Maximal ytterdiameter
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    3.5 mm
  • Flänshöjd
    2.2 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande hylsa
Isoleringshylsor 5.2 mm 6.9 mm 12.0 mm

10229019

Prisintervall
1,5533 kr - 1,1139 kr

Lagernivåer
4122 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    6.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Flänshöjd
    8.0 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande hylsa
Isoleringshylsor 6.2 mm 7.9 mm 12.0 mm

10229095

Prisintervall
1,4941 kr - 1,0696 kr

Lagernivåer
37320 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    7.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande hylsa
Isoleringshylsor 2.1 mm 4.5 mm 8.0 mm

10229156

Prisintervall
1,0414 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
7805 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    4.5 mm
  • Maximal ytterdiameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    2.1 mm
  • Flänshöjd
    4.5 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande hylsa
Isoleringshylsor 10.2 mm 17.5 mm 28.0 mm

10229224

Prisintervall
2,8699 kr - 2,2338 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    17.5 mm
  • Maximal ytterdiameter
    28.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Flänshöjd
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande hylsa
Isoleringshylsor 12.5 mm 14.5 mm 21.0 mm

10229309

Prisintervall
4,1718 kr - 3,3581 kr

Lagernivåer
908 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    14.5 mm
  • Maximal ytterdiameter
    21.0 mm
  • Innerdiameter
    12.5 mm
  • Flänshöjd
    32.5 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande hylsa
Isoleringsbricka 3.1 mm 7.9 mm 15.0 mm

10054918

Prisintervall
1,2944 kr - 0,926 kr

Lagernivåer
9423 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    7.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande hylsa
Isoleringsbricka 5.2 mm 5.9 mm 10.0 mm

10054994

Prisintervall
0,8565 kr - 0,8565 kr

Lagernivåer
94078 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    5.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    5.2 mm
  • Flänshöjd
    1.7 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande hylsa
Isoleringsbricka 6.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

10055076

Prisintervall
1,6421 kr - 1,179 kr

Lagernivåer
80068 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    11.9 mm
  • Maximal ytterdiameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande hylsa
Isoleringsbricka 12.2 mm 14.8 mm 25.0 mm

10055151

Prisintervall
1,8196 kr - 1,4054 kr

Lagernivåer
34991 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    14.8 mm
  • Maximal ytterdiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    12.2 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Isolerande hylsa
Isoleringshylsor 2.9 mm PA

10640883

Prisintervall
3,6515 kr - 3,5793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.7 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
Isoleringshylsor 3.1 mm 6.1 mm 8.1 mm Nylon 6/6

10185926

Prisintervall
1,8815 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
105318 I lager
Egenskaper
  • Minsta ytterdiameter
    6.1 mm
  • Maximal ytterdiameter
    8.1 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Bussningsbricka