Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av bas | Färg | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,4295 kr - 29,4295 kr | 9581 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 32,2159 kr - 32,2159 kr | 230 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 855,8263 kr - 855,8263 kr | 34 I lager |
M16
|
Plast, styv
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 530 I lager |
M10
|
Metall, styv
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 592,1588 kr - 592,1588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Plast, styv
|
Naturfärgad
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 309,046 kr - 309,046 kr | 108 I lager |
M20
|
Plast, styv
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 15,4095 kr - 15,4095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Plast, styv
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 14,3201 kr - 14,3201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Plast, styv
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 206,7615 kr - 384,5029 kr | 37 I lager |
M10
|
Plast, styv
|
Naturfärgad
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 522,981 kr - 522,981 kr | 11 I lager |
M16
|
Plast, styv
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 639,9539 kr - 840,9394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
Plast, styv
|
Naturfärgad
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 637,435 kr - 849,923 kr | 8 I lager |
M20
|
Plast, styv
|
Naturfärgad
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 297,1535 kr - 297,1535 kr | 29 I lager |
M16
|
Plast, styv
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 570,5221 kr - 570,5221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Plast, styv
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 1 236,184 kr - 1 236,184 kr | 10 I lager |
M20
|
Plast, styv
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 1 236,184 kr - 1 236,184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Plast, styv
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 217,0272 kr - 522,725 kr | 55 I lager |
M8
|
Plast, styv
|
Naturfärgad
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 309,046 kr - 309,046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Plast, styv
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 903,3531 kr - 903,3531 kr | 8 I lager |
M16
|
Plast, styv
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 275,9791 kr - 275,9791 kr | 20 I lager |
M12
|
Plast, styv
|
Naturfärgad
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta