Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av bas | Färg | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570,5221 kr - 570,5221 kr | 6 I lager |
M16
|
Plast, styv
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
1 188,6142 kr - 1 188,6142 kr | 8 I lager |
M16
|
Plast, styv
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
206,7615 kr - 384,5029 kr | 60 I lager |
M10
|
Plast, styv
|
Naturfärgad
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
546,7803 kr - 546,7803 kr | 100 I lager |
M20
|
Plast, styv
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
592,1588 kr - 592,1588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Plast, styv
|
Naturfärgad
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1 236,184 kr - 1 236,184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Plast, styv
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
8,273 kr - 20,1505 kr | 500 I lager |
M10
|
Metall, styv
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
570,5221 kr - 570,5221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Plast, styv
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
1 236,184 kr - 1 236,184 kr | 10 I lager |
M20
|
Plast, styv
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
15,4095 kr - 15,4095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Plast, styv
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
309,046 kr - 309,046 kr | 64 I lager |
M20
|
Plast, styv
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
14,3201 kr - 14,3201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Plast, styv
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
303,0854 kr - 303,0854 kr | 34 I lager |
M20
|
Plast, styv
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
903,3531 kr - 903,3531 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Plast, styv
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
639,9539 kr - 840,9394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
Plast, styv
|
Naturfärgad
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
217,0272 kr - 522,725 kr | 16 I lager |
M8
|
Plast, styv
|
Naturfärgad
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
637,435 kr - 849,923 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Plast, styv
|
Naturfärgad
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
960,1117 kr - 960,1117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Plast, styv
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
253,544 kr - 610,5865 kr | 3 I lager |
M10
|
Plast, styv
|
Naturfärgad
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
297,1535 kr - 297,1535 kr | 25 I lager |
M16
|
Plast, styv
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta