Meny Sök

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i metall

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
97 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Typ av bas Färg Gängans längd Fotdiameter Köp
309,046 kr - 309,046 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Plast, styv
Svart
150.0 mm
124.0 mm
317,7748 kr - 317,7748 kr 9 I lager
M12
Plast, styv
Naturfärgad
50.0 mm
50.0 mm
855,8263 kr - 855,8263 kr 34 I lager
M16
Plast, styv
Svart
100.0 mm
123.0 mm
1 140,158 kr - 1 140,158 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Plast, styv
Svart
100.0 mm
123.0 mm
297,1535 kr - 297,1535 kr 25 I lager
M16
Plast, styv
Svart
100.0 mm
124.0 mm
522,981 kr - 522,981 kr 195 I lager
M16
Plast, styv
Svart
100.0 mm
124.0 mm
15,4095 kr - 15,4095 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Plast, styv
Svart
60.0 mm
46.0 mm
275,9791 kr - 275,9791 kr 20 I lager
M12
Plast, styv
Naturfärgad
75.0 mm
50.0 mm
681,9924 kr - 719,8673 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Asymmetrical
Svart
200.0 mm
112.0 mm
316,0981 kr - 333,6639 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Asymmetrical
Svart
200.0 mm
151.0 mm
398,3687 kr - 420,4875 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
Asymmetrical
Svart
150.0 mm
151.0 mm
438,7715 kr - 463,1596 kr 8 I lager
M24
Asymmetrical
Svart
200.0 mm
151.0 mm
757,7566 kr - 799,8542 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Asymmetrical
Svart
150.0 mm
151.0 mm
595,3843 kr - 628,462 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Asymmetrical
Svart
150.0 mm
151.0 mm
985,0778 kr - 1 039,8148 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
Asymmetrical
Svart
200.0 mm
151.0 mm
299,4803 kr - 316,1269 kr 2 I lager
M16
Asymmetrical
Svart
150.0 mm
151.0 mm
627,8444 kr - 662,7462 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Asymmetrical
Svart
150.0 mm
112.0 mm
5,1562 kr - 9,0687 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Hexagonal
Svart
45.0 mm
25.0 mm
23,9141 kr - 29,8891 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Hexagonal
Svart
18.0 mm
36.0 mm
12,2946 kr - 28,7684 kr 229 I lager
M10
Hexagonal
Svart
145.0 mm
17.0 mm
  • av 5
Justerbara fötter 124.0 mm M16 150.0 mm Svart

10274675

Prisintervall
309,046 kr - 309,046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Icke-ledade justerbara fötter 50.0 mm M12 50.0 mm Naturfärgad

10300367

Prisintervall
317,7748 kr - 317,7748 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 123.0 mm M16 100.0 mm Svart

10274736

Prisintervall
855,8263 kr - 855,8263 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 123.0 mm M16 100.0 mm Svart

10274743

Prisintervall
1 140,158 kr - 1 140,158 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 124.0 mm M16 100.0 mm Svart

10274651

Prisintervall
297,1535 kr - 297,1535 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 124.0 mm M16 100.0 mm Svart

10274668

Prisintervall
522,981 kr - 522,981 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 46.0 mm M10 60.0 mm Svart

10255223

Prisintervall
15,4095 kr - 15,4095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Icke-ledade justerbara fötter 50.0 mm M12 75.0 mm Naturfärgad

10300374

Prisintervall
275,9791 kr - 275,9791 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter (”ankfötter”) 112.0 mm M20 200.0 mm Svart

10193099

Prisintervall
719,8673 kr - 681,9924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    112.0 mm
  • Gängans längd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Asymmetrical
Justerbara fötter (”ankfötter”) 151.0 mm M16 200.0 mm Svart

10193013

Prisintervall
333,6639 kr - 316,0981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    151.0 mm
  • Gängans längd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Asymmetrical
Justerbara fötter (”ankfötter”) 151.0 mm M24 150.0 mm Svart

10193044

Prisintervall
420,4875 kr - 398,3687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24
  • Fotdiameter
    151.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Asymmetrical
Justerbara fötter (”ankfötter”) 151.0 mm M24 200.0 mm Svart

10193051

Prisintervall
463,1596 kr - 438,7715 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24
  • Fotdiameter
    151.0 mm
  • Gängans längd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Asymmetrical
Justerbara fötter (”ankfötter”) 151.0 mm M20 150.0 mm Svart

10193129

Prisintervall
799,8542 kr - 757,7566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    151.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Asymmetrical
Justerbara fötter (”ankfötter”) 151.0 mm M16 150.0 mm Svart

10193105

Prisintervall
628,462 kr - 595,3843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    151.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Asymmetrical
Justerbara fötter (”ankfötter”) 151.0 mm M24 200.0 mm Svart

10193150

Prisintervall
1 039,8148 kr - 985,0778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24
  • Fotdiameter
    151.0 mm
  • Gängans längd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Asymmetrical
Justerbara fötter (”ankfötter”) 151.0 mm M16 150.0 mm Svart

10193006

Prisintervall
316,1269 kr - 299,4803 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    151.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Asymmetrical
Justerbara fötter (”ankfötter”) 112.0 mm M20 150.0 mm Svart

10193082

Prisintervall
662,7462 kr - 627,8444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    112.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Asymmetrical
Justerbara fötter, sexkantiga 25.0 mm M8 45.0 mm Svart

10290705

Prisintervall
9,0687 kr - 5,1562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Hexagonal
Justerbara fötter Åttkantig 36.0 mm M10 38.0 mm Gummi

10291634

Prisintervall
29,8891 kr - 23,9141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    36.0 mm
  • Skruvlängd
    38.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Basmaterial
    Gummi
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M10 145.0 mm Svart

10290583

Prisintervall
28,7684 kr - 12,2946 kr

Lagernivåer
229 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    145.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Hexagonal