Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,8868 kr - 70,3781 kr | 2953 I lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,2311 kr - 53,2862 kr | 640 I lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 14,6303 kr - 37,918 kr | 359 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 15,6162 kr - 40,5033 kr | 920 I lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 50,8126 kr - 70,5217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 27,8259 kr - 52,5681 kr | 540 I lager |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 26,1385 kr - 57,3078 kr | 268 I lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,9066 kr - 48,9774 kr | 2880 I lager |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,2337 kr - 52,5681 kr | 1060 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 14,7347 kr - 45,9612 kr | 37 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 15,8853 kr - 41,0778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 57,1285 kr - 79,4267 kr | 75 I lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 41,9949 kr - 62,7657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 47,7958 kr - 71,8143 kr | 240 I lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 20,0703 kr - 52,1372 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 18,9066 kr - 48,9774 kr | 151 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 14,8521 kr - 46,392 kr | 841 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16,7592 kr - 43,5195 kr | 571 I lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 14,0995 kr - 43,9504 kr | 530 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 42,3166 kr - 63,9148 kr | 50 I lager |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta