Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,553 kr - 4,553 kr | 9400 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
20,2516 kr - 52,8553 kr | 70 I lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
14,0995 kr - 43,9504 kr | 530 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
16,7592 kr - 43,5195 kr | 571 I lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,0717 kr - 46,8229 kr | 469 I lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
14,7503 kr - 38,2052 kr | 5618 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
42,3166 kr - 63,9148 kr | 50 I lager |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
14,337 kr - 44,9557 kr | 2672 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
42,6264 kr - 64,0584 kr | 270 I lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
14,0868 kr - 43,9504 kr | 745 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
57,8562 kr - 80,4321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
35,948 kr - 53,8607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
17,2463 kr - 44,9557 kr | 554 I lager |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,711 kr - 4,711 kr | 4547 I lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
12,5675 kr - 12,826 kr | 3655 I lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
6,1473 kr - 6,1473 kr | 20967 I lager |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
14,7347 kr - 45,9612 kr | 157 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
71,2308 kr - 71,2308 kr | 34 I lager |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Termoplastisk elastomer; polypropen; rostfritt stål
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
21,5947 kr - 56,1588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
24,54 kr - 53,7171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta