Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,9036 kr - 36,6253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
15,012 kr - 46,1048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
17,86 kr - 55,0098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10,0007 kr - 30,7365 kr | 1785 I lager |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,553 kr - 4,553 kr | 9400 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,5675 kr - 12,826 kr | 3655 I lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
35,948 kr - 53,8607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
16,7592 kr - 43,5195 kr | 571 I lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,9066 kr - 48,9774 kr | 171 I lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
14,8521 kr - 46,392 kr | 891 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
14,0868 kr - 43,9504 kr | 745 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
16,6405 kr - 43,0886 kr | 1180 I lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
57,8562 kr - 80,4321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
47,7958 kr - 71,8143 kr | 240 I lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
24,2311 kr - 53,2862 kr | 640 I lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
14,6303 kr - 37,918 kr | 359 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
27,5575 kr - 60,324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,0717 kr - 46,8229 kr | 469 I lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
15,9849 kr - 41,365 kr | 3 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
20,2516 kr - 52,8553 kr | 70 I lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta